Erikoisvoima-anturit

WIKA:n erikoisvoima-anturit: kokemuksen menestystekijä

Voima-antureita, jotka eivät sovi mihinkään vakiomalliin, kutsutaan erikoisvoima-antureiksi, joita kutsutaan myös venymäantureiksi tai venymäantureiksi. Erikoisratkaisuja tarvitaan toisinaan vaativien teknisten ratkaisujen toteuttamiseksi. Voimanmittaustekniikan ratkaisujen pitkäaikaisena valmistajana WIKA löytää parhaat ja samaan aikaan taloudellisimmat ratkaisut asiakkaillemme. Erikoisvoima-antureitamme tai venymäantureitamme ovat esimerkiksi voima-anturit säiliöiden painon määrittämiseen (kierrelukkoanturit) tai köyden kireyden tarkistamiseen (vaijerivoima-anturit). Sovellukset, joissa venymäantureita käytetään, ovat moninaisia ja edellyttävät aina suurta kokemusta suunnittelusta. Tähän voit luottaa hankkiessasi oikean ratkaisun WIKA:lta.

Mitä ovat venymäanturit?

Venymäanturit ovat erityyppisiä voima-antureita, ja ne ovat monipuolisia, sillä ne soveltuvat sekä staattisiin että dynaamisiin mittauksiin. Venymäantureita käytetään mittaamaan muodonmuutoksia, jotka ovat syntyneet olemassa olevaan kappaleeseen vaikuttavien voimien vuoksi. Jännitysanturi on nopea asentaa yksinkertaisen ruuvikiinnitteisen rakenteen ansiosta, ja sillä voidaan saavuttaa korkea tarkkuus epäsuorasta mittauksesta huolimatta. Asennuksen ja säädön jälkeen rasitus siirretään kitkaliitoksella kiinteästä elementistä venymäanturiin tai venymämittariin. Koska anturi ruuvataan kiinni komponenttiin käytön aikana, laitteen ominaisuudet ovat säädön jälkeen voima-anturin kaltaiset. WIKA tarjoaa venymäantureita seuraavilla lähtösignaaleilla: mV/V, 4 ... 20 mA, CANopen, CAN SAE J1939.

Missä sovelluksissa käytetään venymäanturia?

Venymäantureiden käyttö soveltuu erityisen hyvin olemassa oleviin järjestelmiin. Olemassa olevaan siiloon tai säiliöön taivutus- tai leikkauspalkkien jälkiasentaminen voimanmittausta varten voi olla hyvin kallista. Venymäanturi sen sijaan on nopeasti integroitavissa sovellukseen ja on kustannustehokas vaihtoehto. WIKA:n venymäantureilla on korkea isku- ja tärinänkestävyys sekä hyvä pitkäaikaiskestävyys. Lue lisää venymäantureiden sovelluksista blogikirjoituksestamme "Käytännön sovelluksia venymäantureista".

Mahdolliset sovellusalueet:

  • Ruiskuvalukoneet
  • Puristus-, lävistys- ja kohokuviointikoneet ja -laitteet
  • Teräsrakenteet ja astioiden tuet
  • Tuulivoimalat
  • Rakennuskoneet

Minkälaisesta rasituksesta voidaan käyttää venymäanturia?

Venymäanturia voidaan käyttää venymästä tai puristuksesta 0 ... 200 µε:sta aina maksimissaan 0 ... 1 000 µε:iin asti. Laajennusmittarin kokonaistarkkuus on 2 % koko asteikon arvosta. Mittausta varten voima-anturi kiinnitetään komponenttiin ruuveilla alueelle, jossa vastaava rasitus esiintyy.

FAQ (usein kysytyt kysymykset)
FAQ (usein kysytyt kysymykset)

Mistä löydän tietoa WIKA Build ID -tunnuksen vähimmäiskestosta?

Tieto Build ID:n vähimmäiskelpoisuusajasta näytetään tunnusta luodessa.

Miten hystereesi määritetään?

Hystereesin määrittämiseksi on tallennettava kuormitussykli nimellisvoimaan asti. Suurin hystereesi, vmax, ja käytettävä voimanmittausalue on määritettävä.