- Soluciones
- Industrias y aplicaciones
- Ingeniería mecánica y automatización
- Bancos de prueba de alta presión
Bancos de prueba de alta presión
- Máquinas de moldeo de inyección de plástico y fundición
- Unidades de control de temperatura
- Preparación de granulado
- Máquinas herramienta
- Lubricante refrigerante
- Agregados hidráulicos
- Sistemas de lubricación
- Accionamientos lineales
- Bombas y sistemas
- Prensas y máquinas de conformación
- Compresores de tornillo
- Compresores de pistón
- Grúas y montacargas
- Turbinas eólicas
- Corte por chorro de agua
- Bancos de prueba de alta presión
- Tecnología de pesaje
- Medición de nivel del depósito
- Sistemas de filtrado
- Prensas de curado
Muchos componentes de la máquina están sometidos a una presión interna durante su funcionamiento, por ejemplo, las válvulas y accesorios, los acumuladores de presión, las mangueras hidráulicas o los conductos de combustible. Las pruebas de estos componentes se realizan durante el desarrollo del producto y posteriormente en la producción en serie para garantizar la calidad. Mientras que en laboratorio se busca determinar los valores máximos hasta la destrucción, en producción se comprueba la función, por ejemplo, la estanqueidad interna y externa (pruebas de estanqueidad).
Las bombas de husillo son un tipo de bomba utilizadas en los bancos de pruebas de alta presión. Aquí no se genera un flujo de volumen, sino que el fluido se comprime. Con una bomba de husillo, la alta presión puede ser ajustada con mucha precisión. La comparación con el instrumento a comprobar requiere una referencia, como un medidor de alta presión o un sensor de alta presión, que permita el registro automático. WIKA ofrece instrumentos de medición de presión de hasta 15.000 bares para los sensores electrónicos de presión y de hasta 6.000 bares para los medidores de alta presión.
La industria 4.0 empieza a estar presente también en los bancos de pruebas de alta presión con la conversión de instrumentos de medición indicadores a sensores electrónicos y que permiten realizar pruebas automatizadas y reproducibles.