Tecnología de pesaje
- Máquinas de moldeo de inyección de plástico y fundición
- Unidades de control de temperatura
- Preparación de granulado
- Máquinas herramienta
- Lubricante refrigerante
- Agregados hidráulicos
- Sistemas de lubricación
- Accionamientos lineales
- Bombas y sistemas
- Prensas y máquinas de conformación
- Compresores de tornillo
- Compresores de pistón
- Grúas y montacargas
- Turbinas eólicas
- Corte por chorro de agua
- Bancos de prueba de alta presión
- Tecnología de pesaje
- Medición de nivel del depósito
- Sistemas de filtrado
- Prensas de curado
Las células de carga están diseñadas como una forma especial de sensor de fuerza para su uso en dispositivos de pesaje, como en básculas de plataforma, de llenado, de cinta y de embalaje, en sistemas de prueba dinámicos y también en el etiquetado electrónico de precios y en básculas industriales. Estas células de carga son muy fáciles de integrar y permiten precisiones de medición muy elevadas, de entre 0,01 % y 0,05 % Fnom
Para los diferentes requerimientos, WIKA tiene todas las geometrías típicas de células de carga en su portafolio. Por supuesto, también hay disponibles kits de montaje a medida, así como módulos completos de pesaje.
Una aplicación típica es el procesamiento por lotes, en el que se dosifican y luego se mezclan diferentes proporciones de diferentes componentes. Las células de carga WIKA, muy precisas y estables, permiten dosificar las porciones de forma rápida y precisa. Una característica especial de nuestras células de carga es su insensibilidad a las fuerzas transversales.