Instrumentos de medición de fuerza

Instrumentos de medición de fuerza WIKA

La gama de productos WIKA para la medición de fuerzas incluye transductores de fuerza de tracción y compresión, vigas de cizallamiento y flexión, células de carga de grillete y transductores de fuerza de anillo, así como pernos de carga, eslabones de tracción, transductores de fuerza de cable metálico y transductores de deformación.

¿Qué es un instrumento de medición de fuerza y cómo se fabrica?

Un instrumento de medición de fuerza consta generalmente de un sensor y una pantalla en la que se muestra el resultado de la medición en forma de valor numérico con la unidad asociada. Así pues, un instrumento de medición de fuerza consta de un transductor de fuerza y una pantalla en la que puede leerse la fuerza medida. Dado que un instrumento de medición de fuerza combina el componente de medición y la unidad de visualización en uno, su uso móvil es especialmente frecuente. En la cartera de productos de WIKA se describen con más detalle tres tipos de instrumentos de medición de fuerza: el equipo de prueba de polipastos de cadena FRKPS, el equipo de prueba de pinzas de soldadura FSK01 y los instrumentos hidráulicos de medición de fuerza, que funcionan sin electricidad. Todos ellos son fáciles de usar y garantizan una alta fiabilidad del proceso gracias a la rápida supervisión de los valores importantes.

¿Cuáles son las ventajas del equipo de ensayo de polipastos de cadena FRKPS como instrumento de medición de fuerzas?

Además de una amplia selección de transductores de fuerza y células de carga, WIKA también ofrece, por supuesto, instrumentos de medición de fuerza. La serie FRKPS es un instrumento de medición de fuerza con el que se pueden comprobar los embragues de fricción de los polipastos de cadena. Estas comprobaciones se realizan a intervalos regulares en las operaciones que utilizan polipastos de cadena.

Con el FRKPS móvil, esta comprobación periódica resulta especialmente sencilla, ya que el instrumento es extremadamente fácil de manejar. El kit de prueba de polipastos de cadena consta de un indicador manual, varios casquillos de centrado y adaptadores, un cargador y el cable de señal. Dado que el kit incluye una serie de adaptadores que se utilizan con frecuencia para los tipos de cadena más comunes, incluidas las cadenas de acero de sección, el FRKPS es ideal para casi todas las aplicaciones industriales de comprobación de polipastos de cadena. Como se entrega en un práctico maletín en aluminio, todos los componentes se guardan de forma ordenada y así se garantiza una utilización rápida y sencilla.

El manejo es muy sencillo. En la cadena del polipasto, el transductor de fuerza se arrastra hasta el tope del polipasto de cadena y se bloquea allí. A continuación, se mide la fuerza resultante para comprobar la fuerza máxima a la que se dispara el embrague de fricción. A partir de una comparación con los valores admisibles, se comprueba el cumplimiento de los valores límite. Con una precisión de aproximadamente 1 kg, el FRKPS puede utilizarse para rangos de medición de 40 kg a 3.500 kg.

¿Qué instrumento de medición de fuerza se recomienda para los puntos de soldadura?

Otro instrumento de medición de fuerza de la familia de productos WIKA es el kit de comprobación de pinzas de soldadura, la serie FSK01. El kit de prueba de pinzas de soldadura se utiliza, por ejemplo, en la industria del automóvil, donde a menudo se emplean robots de soldadura y, además del tiempo de soldadura, la fuerza en el proceso también es muy importante. Para los equipos de soldadura por puntos, el instrumento móvil de medición de fuerzas FSK01 se utiliza para comprobar las fuerzas de los electrodos. A intervalos regulares, las fuerzas de los electrodos se miden simplemente con el FSK01 sujetándolo entre los electrodos del proceso de soldadura. Con la ayuda del instrumento de lectura incluido, el valor medido puede comprobarse inmediatamente in situ y ajustarse en caso necesario, lo que aumenta drásticamente la vida útil del equipo de soldadura y garantiza la fiabilidad del proceso. La comprobación no interfiere en el proceso de fabricación, ya que el procedimiento lleva muy poco tiempo.

El instrumento de medición de fuerza FSK01 está disponible en diferentes rangos de medición de 1 kN, 10 kN y 20 kN. El transductor de fuerza y el instrumento de visualización se suministran en un práctico maletín de pruebas. Si las comprobaciones se realizan con regularidad y frecuencia, el instrumento de medición de fuerza también se puede utilizar como dispositivo de prueba estacionario. En este caso, el equipo de prueba se instala dentro del radio de acción de los robots de soldadura. Un controlador se encarga de que el aparato se acerque con regularidad y se comprueben las fuerzas que se aplican.

¿Para qué sirven los instrumentos hidráulicos de medición de fuerzas?

WIKA también ofrece toda una gama de instrumentos de medición de fuerza. WIKA también ofrece soluciones para la medición de la fuerza hidráulica. Los transductores de fuerza hidráulicos con indicadores montados se utilizan, por ejemplo, en sistemas de control o maquinaria especial. Los instrumentos de medición de fuerzas hidráulicas también se utilizan muy a menudo en la medición de fuerzas en la construcción de túneles y para trabajos de cimentación y estabilización de declives. La gran ventaja de los instrumentos analógicos: No necesitan ninguna fuente de alimentación. También son ideales para su aplicación, por ejemplo, en mástiles de teleféricos. Si otros sensores quedan destruidos por la caída de un rayo, los instrumentos hidráulicos de medición de fuerza siguen funcionando perfectamente.

Hasta ahora, las pantallas de los instrumentos de medición de fuerza se atornillaban directamente al cuerpo de medición o se conectaban mediante un cable. Actualmente estamos desarrollando sensores que permiten la transmisión móvil de los valores medidos. Así, los valores medidos pueden transferirse a una nube y mostrarse en cualquier momento en un dispositivo móvil y evaluarse mediante un software especial.

Preguntas frecuentes

¿Qué es la desviación relativa de la linealidad?

La desviación relativa de la linealidad indica el valor de la desviación máxima de una curva característica tras aumentar la fuerza comparada con la línea recta de referencia. Esta línea recta de referencia (BFSL) se basa en el valor final del rang ...

Más
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes

¿Que debo hacer si la temperatura del medio con instrumentos con relleno supera los 100 ºC?

Se puede montar un sifón o un capilar como trayecto de refrigeración suplementario para reducir la temperatura del medio.