¿Cuales son las tiempos de respuesta de diferentes unidades extraíbles?
La medición del tiempo de respuesta se realiza en agua corriente según DIN EN 60751 y VDI / VDE 3522. Ø 6 mm 1xTipo K, sin conexión a tierra: t0,5 = 3,3 seg. t0,9 = 7,9 seg. Ø 6 mm 1xTipo K, puesto a tierra: t0,5 = 1,1 seg. t0,9 = 3,5 seg. Ø 6 mm 1xPt100, sensor de capa fina: t0,5 = 8,9 seg. t0,9 = 22,7 seg. Ø 6 mm 1xPt100, palpador: t0,5 = 7,1 seg. t0,9 = 20,2 seg. Rango de tolerancia: +/-10 %
faq_sets_json_95300.json?_c=1770721005439