EMICOgauge: Sistema de control de emisiones

"Hook-up" de instrumentos con válvulas de instrumentación.

Descripción

El hook-up de instrumentos EMICOgauge, compuesto por un manómetro y una válvula de instrumentación, minimiza el número de puntos de fuga y, por tanto, reduce el riesgo de fuga de medios al medio ambiente.

Durante el montaje, la conexión giratoria de 360° permite alinear rápidamente el manómetro con sellado simultáneo de la presión. Con este diseño, el mantenimiento y el desmontaje del manómetro y la válvula también son fáciles. WIKA puede garantizar la estanqueidad del conjunto hasta 20 operaciones de montaje y desmontaje.

Las combinaciones posibles de manómetros y de los modelos de válvulas acoplables IV10, IV11, IV19, IV1A, IV1B, IV1N, IV2 e IVM son muy amplias. Dado que a menudo se requieren conexiones de presión especiales para aplicaciones específicas, se ha definido un gran número de variantes para el EMICOgauge con el fin de evitar los adaptadores, que de otro modo serían necesarios, con sus dos puntos de sellado adicionales.

Ventajas

  • Reducción significativa del riesgo de emisiones fugitivas, ya que la versión para "emisiones fugaces" cumple la norma TA-Luft
  • Solución totalmente probada y lista para la instalación de un conjunto de instrumento-válvula
  • Reducción de las vías de fuga en los sistemas presurizados
  • La conexión giratoria de 360° (adaptador giratorio) permite sustituir y colocar fácilmente los manómetros
  • Para diversas aplicaciones en plantas químicas y petroquímicas, como el procesamiento y la producción de gas

Sellado de presión especial

El sellado redundante, con asiento de metal/metal y junta tórica más anillo de sellado de reserva, garantiza la estanqueidad requerida del conjunto de medición, además de una larga vida útil.

Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes

¿Cuál es la diferencia entre un manómetro estándar y una ejecución de seguridad?

En una ejecución de seguridad (signo S3 según EN 837) se encuentra una pared divisoria soldada entre la esfera y el sistema de medición. Además la caja dispone de una pared trasera con disco de seguridad y la mirilla consiste en un cristal de segur ...

Más