Soluciones de ingeniería - temperatura
Ventajas
- Soluciones a medida para la medición de temperatura
- Red de contactos en todo el mundo a través de filiales y distribuidores
- Máxima calidad y experiencia mundialmente reconocida
- Muchos años de experiencia en tecnología de medición de temperatura y producción a gran escala
- Seguridad de suministro debido a elevadas capacidades de producción
- Gran potencial de innovación gracias a ingenieros de desarrollo cualificados
Soluciones a medida
Un elemento clave de la gama de productos de medición de temperatura eléctrica son las soluciones específicas para cada cliente. Estos termómetros se desarrollan, fabrican y prueban individualmente para sus aplicaciones. Independientemente de si se trata de la detección de perfiles de temperatura complejos y relevantes para la seguridad en reactores o de la supervisión de las temperaturas críticas de tuberías en hornos y cámaras de combustión, WIKA / Gayesco tiene una solución a medida para usted. Puede confiar en nuestra experiencia igualmente en otros segmentos del mercado, como en la fabricación de plásticos (LDPE) a presiones de hasta 3.000 bar (43.500 psi) o en procesos de aplicaciones sanitarias.
Consúltenos - estaremos encantados de asesorarle.
Existen varios sensores de temperatura disponibles como base para su solución individual:
¡Contáctanos!
¿Necesitas más información? Escríbenos: