Termómetro criogénico

Termómetro criogénico - Diseño innovador para mediciones a bajas temperaturas

Aplicaciones

  • Mediciones a temperaturas extremadamente bajas
  • Aplicaciones con hidrógeno líquido (LH2)
  • Tanques criogénicos
  • Tanques criogénicos
  • Plantas de licuefacción de hidrógeno

Características

  • Diseño innovador con gran precisión
  • Se puede utilizar con todos los termómetros pertinentes
  • Aprobado para aplicaciones en zonas peligrosas

Descripción

Debido al uso global del hidrógeno, la medición de temperaturas extremadamente bajas durante el transporte y el almacenamiento está adquiriendo una relevancia cada vez mayor. Con el diseño criogénico, WIKA ofrece una opción adecuada para todos los instrumentos de medición de temperatura relevantes para esta exigente aplicación.

En ensayos de laboratorio, se probó la idoneidad de termómetros de resistencia (Pt1000) y termopares (tipo E) en aplicaciones criogénicas. El diseño especial del termómetro criogénico presenta una alta precisión de ±3 Kelvin a -253 C [-423 F], así como una alta reproducibilidad.

Los datos de las pruebas realizadas en el laboratorio sirvieron de base para calcular nuevos polinomios para los termómetros de resistencia Pt1000 en el rango de -258 ... -200 C [-432 ... -328 F] que se utilizan en la configuración de los transmisores WIKA.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa la indicación "1/3 DIN" en termorresistencias?

IMPORTANTE: Las denominaciónes 1/3 DIN y 1/5 DIN ó 1/10 DIN NO han sido y NO son NORMALIZADOS! Hasta Mayo 2009, con la introducción de la nueva DIN EN 60751, no existía ningúna clase de exactitud normalizada mejor que clase A

Algunos fabricantes de ... Más

¿Qué ocurre una vez ha expirado la validez mínima del WIKA Build ID?

No se puede garantizar la validez después de tres meses.

Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes

¿Por qué se forma espuma blanca dentro de la caja de los manómetros llenos de líquido?

En los manómetros rellenos de líquido puede formarse ocasionalmente espuma blanca en el interior de la caja. Se trata del conocido fenómeno de una reacción electroquímica entre los componentes de aluminio (por ejemplo, punteros, esfera) y el rellen ...

Más