Sensor de fuerza / Transductor de fuerza

Sensores de fuerza de WIKA

Un sensor de fuerza mide las fuerzas de tracción y compresión que actúan sobre el sensor y también se denomina transductor de fuerza o célula de carga. WIKA ofrece sensores de fuerza de diversas tecnologías para una gran variedad de aplicaciones y, con ello, cubre rangos de medición de 0 ... 0,5 N a 0 ... 10.000 kN. Lo mejor es que compruebe usted mismo nuestros estándares de fiabilidad y alta calidad.

¿Qué sensores de fuerza existen?

Ya sea en la logística portuaria, en la construcción de maquinaria, para grúas o aparatos elevadores, en la medicina o la agricultura, en la industria aeroespacial o en otros campos, seleccione el sensor de fuerza WIKA que mejor se adapte a sus necesidades. La gama de productos WIKA para la medición de fuerzas incluye transductores de fuerza de tracción, transductores de fuerza de tracción y compresión, vigas de cizallamiento y flexión, células de carga de grillete y transductores de fuerza de anillo, así como pernos de carga, eslabones de tracción, transductores de fuerza de cable metálico y transductores de deformación. Los sensores están disponibles en diversas versiones que, no obstante, estaremos encantados de adaptar con flexibilidad a sus necesidades. Nuestro personal técnico de ventas estará encantado de asesorarle en la selección del transductor de fuerza adecuado para su aplicación.

¿Cuáles son los diferentes principios de medición de los sensores de fuerza / transductores de fuerza?

En WIKA se utilizan tres tecnologías para los transductores de fuerza: galgas extensométricas, sensores de película fina y medición de fuerza hidráulica.

  • Las galgas extensométricas de película fina (FSG) ofrecen un alto grado de variabilidad geométrica y se caracterizan por una elevada precisión a partir del 0,01 % de FS. Incluso las fuerzas más pequeñas pueden medirse de forma fiable con estos sensores de fuerza. Las galgas extensométricas están adheridas al cuerpo de deformación y los rangos de medición van de 0 ... 0,5 N a 0 ... 10.000 kN.
  • La tecnología de película fina es la variante preferida en muchas aplicaciones, incluso complejas. Su ventaja es la rentabilidad. Los transductores de fuerza con sensores de película fina son muy rentables para aplicaciones de fabricación especial o de OEM y también para aplicaciones relacionadas con la seguridad gracias a sus señales de salida redundantes. Además, ofrecen una gran robustez y estabilidad a largo plazo. Mediante el proceso de pulverización catódica, el puente de medición del sensor de fuerza se conecta atómicamente al cuerpo de la célula de medición. Los rangos de medición de estos transductores de fuerza abarcan desde 0 ... 1 kN a 0 ... 10.000 kN.
  • Los transductores de fuerza hidráulicos utilizan una combinación de pistón y caja, con varias juntas, como unidad de sensor. Debido a su fácil manejo, su robustez y su funcionamiento sin tensión de alimentación, esta forma de medición de fuerza es muy apreciada por los usuarios. Los rangos de medición van de 0 ... 160 N a 0 ... 10.000 kN.

¿Qué ámbitos de aplicación tienen los sensores de fuerza?

Los sensores de fuerza se utilizan en numerosos sectores industriales: La construcción de maquinaria, la automatización y la ingeniería de procesos son sólo tres de los muchos ejemplos industriales. La medición de fuerza también se utiliza, por ejemplo, en grúas y polipastos, en tecnología agrícola y también en logística portuaria. Esta diversidad de productos de transductores de fuerza no sólo se refleja en las aplicaciones y los campos de medición, sino también en las numerosas características geométricas de los transductores de fuerza. Esto permite a WIKA desarrollar para nuestros clientes instrumentos de medición de fuerza que pueden integrarse directamente en el flujo de fuerza de la aplicación - se cumplen los requisitos de alta precisión de medición. Si su aplicación de medición de fuerza requiere un enfoque de ingeniería, nuestros ingenieros estarán encantados de diseñar una solución personalizada para usted.

¿Cuándo son los sensores de fuerza individuales la mejor solución para su aplicación?

Este puede ser el caso, por ejemplo, con cargas útiles o rangos de medición específicos del cliente. Incluso en el caso de los pernos de carga, a menudo se utilizan soluciones individuales. Desarrollamos el transductor de fuerza adecuado junto con usted. No importa si necesita sensores de fuerza en pequeñas cantidades o para la producción en serie. Nuestros ingenieros y técnicos experimentados responderán a sus necesidades y sabrán exactamente lo que le importa. Para este tipo de proyectos, partimos de un transductor de fuerza como componente adicional al conjunto para obtener una solución integrada optimizada de medición de fuerza.

Nuestros servicios para su sensor de fuerza adecuado incluyen:

  • Asesoramiento sobre la tecnología de medición. Por ejemplo, recopilamos las condiciones de medición in situ. Esto proporciona una base fiable para el análisis preciso del problema.
  • Ingeniería especializada. Las soluciones más sencillas suelen ser las mejores: Con frecuencia, un transductor de fuerza del programa estándar puede adaptarse a sus necesidades. Si no es así, desarrollamos un sensor de fuerza adecuado que cumpla sus requisitos al 100 %.
  • Puesta en servicio fiable. Instalación de los transductores de fuerza, puesta en servicio del sistema: Puede confiar en nuestros experimentados técnicos.
  • Servicio postventa profesional. Recalibración y reparación de sensores de fuerza: Esto también forma parte de nuestra gama de servicios.

¿Qué requisitos deben cumplir los transductores de fuerza?

Los transductores de fuerza deben cumplir numerosos requisitos, tanto en empresas medianas como en grandes corporaciones. Estas empresas esperan una entrega rápida, la máxima calidad y precisión, seguridad contra fallos y para su inversión, y conceden gran importancia a la protección de las personas. WIKA es su socio de confianza en este ámbito.

También puede contar con nosotros en el ámbito de la seguridad funcional y en condiciones de funcionamiento extremas. Trabajamos de acuerdo con la directiva de máquinas 2006/42/CE. Ofrecemos productos compatibles con el nivel de rendimiento (PL) y el nivel de integridad de la seguridad (SIL) y que pueden utilizarse en zonas peligrosas (ATEX, IECEx, FM, CSA, UL).

Preguntas frecuentes

¿Qué es el valor característico nominal?

El valor característico nominal es la señal de salida del transductor de fuerza con carga nominal en mV/V (con puente no amplificado) o en mA o en V (con amplificador integrado o acoplado, p. ej. 20mA o 10V).

Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes

¿Para qué se aplican manómetros con relleno?

El relleno sirve para amortiguar las partes móviles en el interior. De este modo se previenen los daños causados ​​por la vibración y un desgaste excesivo de las partes móviles.

Video