Transductores de fuerza especiales

Transductores de fuerza especiales de WIKA - la experiencia como clave de éxito

Los transductores de fuerza que no encajan en ninguna categoría habitual son versiones especiales. Debido a determinadas aplicaciones especiales de la industria hay que contemplar soluciones de diseño. Como fabricante de tecnología de medición de fuerza con mucha experiencia WIKA está capacitado de desarrollar la mejor solución para enfrentar las condiciones especiales del cliente a precios económicos. Entre nuestros transductores de fuerza especiales se encuentran, por ejemplo, sensores de fuerza para determinar el peso de containers (sensores twistlock) o para comprobar la tensión del cable (transductores de fuerza de cable). Las aplicaciones en las que se utilizan transductores de fuerza especiales son muy variadas y siempre requieren una gran experiencia en su ingeniería. Puede contar con ello cuando confíe en la óptima solución de WIKA.

¿Qué es un transductor de deformación o extensómetro?

Los transductores de deformación, también denominados sensores de deformación o extensómetros, son un tipo especial de sensor de fuerza y son versátiles, ya que son adecuados tanto para mediciones estáticas como dinámicas. Los transductores de deformación se utilizan para medir las deformaciones que se han producido debido a las fuerzas que actúan sobre un cuerpo existente. El transductor de deformación se instala rápidamente gracias a su sencillo diseño atornillable y puede alcanzar elevadas precisiones, a pesar de la medición indirecta. Tras el montaje y el ajuste, la deformación se transfiere mediante una conexión por fricción del elemento sólido al transductor de deformación. Dado que el transductor se atornilla al componente durante su uso, tras el ajuste, la unidad tiene las características de un transductor de fuerza.

¿Para qué aplicaciones se utiliza un transductor de deformación?

El uso de transductores de deformación es especialmente adecuado para los sistemas existentes. En un silo o depósito existente, el reequipamiento de vigas de flexión o cizallamiento para la medición de fuerzas puede resultar muy costoso. La galga extensométrica, en cambio, se integra rápidamente en la aplicación y es una alternativa económica. Los transductores de deformación WIKA tienen una gran resistencia a los golpes y las vibraciones, así como una buena estabilidad a largo plazo.

Posibles ámbitos de aplicación:

  • Máquinas de moldeo por inyección
  • Prensas, punzonadoras y gofradoras
  • Construcciones de acero y soportes de recipientes
  • Centrales eólicas
  • Maquinaria de construcción

¿A partir de qué deformación se puede utilizar un transductor de deformación?

El transductor de fuerza o extensómetro puede utilizarse a partir de una deformación o compresión de 0 ... 200 µε hasta un máximo de 0 ... 1.000 µε. El extensómetro alcanza una exactitud global del 2 % del valor máximo de la escala. Para la medición, el transductor de fuerza se fija al componente mediante pernos en la zona donde se produce la deformación correspondiente.

Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes

¿Qué es la desviación relativa de la linealidad?

La desviación relativa de la linealidad indica el valor de la desviación máxima de una curva característica tras aumentar la fuerza comparada con la línea recta de referencia. Esta línea recta de referencia (BFSL) se basa en el valor final del rang ...

Más