Tecnologia de medição para a indústria de basic materials
O espectro da indústria de basic materials inclui a mineração e processamento de matérias-primas, por ex. carvão, minérios, madeira, rochas e todos os tipos de minerais. A cadeia de processo, desde a extração das matérias-primas até o material básico processado, impõe altas exigências à segurança da produção e à vida útil das instalações, máquinas e tecnologia de medição associadas.
O extenso portfólio de medição de pressão, temperatura, nível e vazão da WIKA foi comprovado em todas as áreas da indústria de materiais básicos. Nossos instrumentos de medição robustos e confiáveis são personalizados individualmente, com base em muitos anos de experiência em aplicações, e resistem até mesmo às condições de processo mais extremas: Os clientes confiam em nossas soluções de instrumentação, por exemplo, para medições sob condições de alta pressão de até 8.000 bar no processamento de metal , em temperaturas extremas de processo de até 2.000 ºC para processamento de metal e vidro ou em aplicações com meios de processo altamente abrasivos.
Através da rede global de vendas e serviços, funcionários WIKA com experiência internacional estão sempre disponíveis localmente para nossos clientes para a seleção e, se necessário, comissionamento de nossas soluções de instrumentação e também para operações de calibração e manutenção.
Exemplos de aplicação: