1. Soluções
  2. Indústrias e aplicações
  3. Basic Materials (minerais, metais, papel)

Basic Materials (minerais, metais, papel)

Tecnologia de medição para a indústria de basic materials

O espectro da indústria de basic materials inclui a mineração e processamento de matérias-primas, por ex. carvão, minérios, madeira, rochas e todos os tipos de minerais. A cadeia de processo, desde a extração das matérias-primas até o material básico processado, impõe altas exigências à segurança da produção e à vida útil das instalações, máquinas e tecnologia de medição associadas.

O extenso portfólio de medição de pressão, temperatura, nível e vazão da WIKA foi comprovado em todas as áreas da indústria de materiais básicos. Nossos instrumentos de medição robustos e confiáveis ​​são personalizados individualmente, com base em muitos anos de experiência em aplicações, e resistem até mesmo às condições de processo mais extremas: Os clientes confiam em nossas soluções de instrumentação, por exemplo, para medições sob condições de alta pressão de até 8.000 bar no processamento de metal , em temperaturas extremas de processo de até 2.000 ºC para processamento de metal e vidro ou em aplicações com meios de processo altamente abrasivos.

Através da rede global de vendas e serviços, funcionários WIKA com experiência internacional estão sempre disponíveis localmente para nossos clientes para a seleção e, se necessário, comissionamento de nossas soluções de instrumentação e também para operações de calibração e manutenção.


Exemplos de aplicação:

Produção de ferro e aço

Produção de ferro e aço

Produção de alumínio

Produção de alumínio

Celulose e papel

Celulose e papel

Produção de ferro e aço

Produção de ferro e aço

Produção de alumínio

Produção de alumínio