Systemy chłodzenia dla centrów danych
Zwiększona wydajność chłodzenia dzięki inteligentnym rozwiązaniom pomiarowym
Przekształcając zebrane dane w praktyczne wnioski, firma WIKA pomaga operatorom centrów danych zmniejszyć zużycie energii, radzić sobie ze złożonością oraz utrzymywać niezawodne środowiska obliczeniowe o dużej gęstości.
Rozwiązania firmy WIKA dla centrów danych umożliwiają stosowanie zarówno chłodzenia powietrznego, jak i cieczowego, oferując niezawodne urządzenia pomiarowe do kluczowych elementów wyposażenia, takich jak centrale wentylacyjne (AHU), systemy CRAC/CRAH, jednostki dystrybucji chłodzenia (CDU), agregaty chłodnicze, wymienniki ciepła i wieże chłodnicze.
Dzięki dostarczaniu wiarygodnych danych w czasie rzeczywistym rozwiązania te pomagają operatorom zoptymalizować procesy chłodzenia, poprawić efektywność energetyczną oraz wykrywać odchylenia, zanim wpłyną one na czas sprawności urządzeń.
Skalowanie z wykorzystaniem chłodzenia cieczą
Chłodzenie cieczą szybko staje się kluczową technologią dla sztucznej inteligencji, obliczeń o wysokiej wydajności (HPC) oraz innych obciążeń o dużej gęstości. W porównaniu z tradycyjnym chłodzeniem powietrzem rozwiązanie to zapewnia bardziej wydajne odprowadzanie ciepła, umożliwia stosowanie szaf o większej gęstości montażowej oraz pomaga sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na energię. To, co kiedyś było rozwiązaniem niszowym, obecnie stanowi ważny czynnik umożliwiający skalowalne, energooszczędne i zrównoważone funkcjonowanie centrów danych.
Dokładny pomiar przepływu, temperatury, ciśnienia i poziomu ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania równowagi systemu i zapewnienia wydajnego wymiany ciepła. W środowiskach o dużej gęstości precyzyjne monitorowanie pomaga wcześnie wykrywać odchylenia, zapobiegać powstawaniu lokalnych punktów przegrzania oraz zapewnia niezawodną wydajność chłodzenia.
Wśród naszych najciekawszych rozwiązań znajdują się
A-10
A2G-70
Rozwiązania pomiarowe firmy WIKA wspierają cały łańcuch wartości w branży chłodniczej — od centralnych systemów instalacyjnych po zastosowania na poziomie szaf serwerowych — zapewniając większą przejrzystość i kontrolę. Do głównych produktów należą czujniki przepływu, czujniki ciśnienia, czujniki temperatury oraz czujniki poziomu, stosowane w układach chłodzenia cieczą i powietrzem w celu zapewnienia wydajnej, niezawodnej i energooszczędnej pracy.
Wspólnie znajdźmy najlepsze rozwiązanie.
Eksperci WIKA chętnie pomogą Państwu w realizacji projektu. Doradzamy w oparciu o naszą rozległą wiedzę specjalistyczną z różnych branż.