Model FSD-4 elektronicznego przełącznika przepływu oferuje pełną elastyczność monitorowania i kontroli przepływu na bazie prędkości przepływu cieczy. Punkty łączeniowe modelu FSD-4 można dowolnie konfigurować w łatwy sposób za pomocą 3 przycisków bezpośrednio lub opcjonalnie poprzez IO-Link. Model FSD-4 generuje wartości bezwzględne w różnych jednostkach miary i wartości względne wskazywane na wyświetlaczu cyfrowym.
Dokładne dopasowanie do warunków na miejscu
Przepływ zależy od wielu czynników, takich jak średnica rury, konfiguracja systemu lub medium. Dlatego też, w zależności od zastosowania, rzeczywista wartość przepływu może różnić się od wartości skalibrowanej. Dzięki funkcji uczenia się, model FSD-4 może być ustawiony na punkt zerowy i maksymalny przepływ w danym miejscu pomiarowym, a tym samym optymalnie dostosowany do warunków pomiarowych. Złączka zaciskowa na przełączniku przepływu zapewnia dodatkową elastyczność. W zależności od średnicy rury, głębokość zanurzenia i ustawienie mogą być indywidualnie regulowane.
Swobodnie konfigurowane wyjścia przełączające
W zależności od konfiguracji, model FSD-4 posiada do dwóch punktów przełączania oraz wyjście analogowe, które można dowolnie zaprogramować. Ponieważ przełącznik monitoruje przepływ za pomocą zasady pomiaru kalorymetrycznego, drugie wyjście przełączające może być również włączone dla wartości temperatury, podczas gdy pierwsze wyjście generuje sygnał przełączający na podstawie wartości przepływu. Przełącznik przepływu może być zatem dodatkowo wykorzystywany w prostych procesach związanych z kontrolą temperatury.
Łatwy dostęp przez IO-Link w wersji 1.1
Parametry są ustawiane za pomocą 3 przycisków na przyrządzie lub, opcjonalnie, za pośrednictwem IO-Link. Podczas wymiany urządzenia, ustawienia dla danej lokalizacji pomiarowej mogą zostać przeniesione bezpośrednio do nowego przełącznika przepływu. Eliminuje to potrzebę powtarzania parametryzacji w miejscu pomiarowym i zmniejsza niezbędny wysiłek związany z integracją. Za pomocą IO-Link można wywoływać dodatkowe funkcje, takie jak licznik godzin pracy lub pamięć wartości maksymalnych, i wykorzystywać je do monitorowania stanu.