Kanałowy czujnik wentylacyjny model A2G-70 jest czujnikiem wilgotności względnej ze zintegrowanym pomiarem temperatury, odpowiedni do bezpośredniego montażu na okrągłych rurach wentylacyjnych lub prostokątnych kanałach wentylacyjnych.
Regulowany kołnierz montażowy umożliwia szybką instalację. Podświetlany wyświetlacz zapewnia dobrą czytelność, nawet z odległości. Model A2G-70 posiada bezśrubową pokrywę umożliwiającą szybkie okablowanie i uruchomienie.
Pomiar wilgotności względnej i temperatury powietrza jako podstawa sterowania/regulacji zorientowanej na zapotrzebowanie zyskuje coraz większe znaczenie w branży wentylacji i klimatyzacji. Model A2G-70 rejestruje wilgotność względną i temperaturę powietrza za pomocą czujnika pojemnościowego. Sygnały z czujników dla obu parametrów pomiarowych są przesyłane do systemu sterowania/regulacji lub automatyki budynku za pomocą analogowych sygnałów wyjściowych (0 ... 10 V lub 4 ... 20 mA) lub cyfrowego protokołu Modbus®.