Stacje tankowania H2: Kluczowa technologia dla bezemisyjnej mobilności

MaximatorHeader_en-co

Element termiczny wysokiego ciśnienia TC90 firmy WIKA w dystrybutorze MAX 1.5 zapewnia płynne tankowanie

Wodór jest uważany za klucz do bezemisyjnej mobilności - zwłaszcza w transporcie ciężarowym. Jednak do powszechnego użytku konieczna jest rozbudowa infrastruktury stacji napełnieniaH2 . Dzięki MAX Dispenser 1.5 firma Maximator Hydrogen opracowała innowacyjne rozwiązanie, które umożliwia szybkie, bezpieczne i ekonomiczne tankowanie wodoru dzięki precyzyjnemu monitorowaniu temperatury za pomocą elementu termicznego wysokiego ciśnienia TC90 firmy WIKA.

"Maximator Hydrogen"

MaximatorLukasRainer2_en-co

"Stworzenie niezawodnej infrastruktury ma kluczowe znaczenie dla przyspieszenia wprowadzenia pojazdów napędzanych wodorem. Pracujemy nad ekspansją i polegamy również na współpracy z partnerami takimi jak WIKA."

Lukas Rainer
Kierownik ds. rozwoju wykonawczego, Maximator Hydrogen


Wyzwanie

Polityka wymusza zmianę kursu

Wodór jest najmniejszą i najlżejszą cząsteczką chemiczną, ale jego rola w przemianach energetycznych jest ogromna. W sektorze transportu wodór jest postrzegany jako obiecująca alternatywa dla paliw kopalnych - zwłaszcza w przypadku transportu ciężarowego, który jest jednym z największych źródeł emisjiCO2. Aby ograniczyć te emisje, politycy planują zmianę kursu: zgodnie z wytycznymi UE do 2030 r. jedna trzecia nowo rejestrowanych ciężarówek powinna być wyposażona w napędy elektryczne lub ogniwa paliwowe.

Rozbudowa infrastruktury wodorowej jako kluczowe wyzwanie

Zgodnie z rozporządzeniem UE w sprawie wdrażania infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR), od 2030 r. co 200 kilometrów wzdłuż transeuropejskiej sieci transportu (TEN-T) i w każdym węźle miejskim musi znajdować się co najmniej jedna publicznie dostępna stacja tankowania wodoru. UE przeznacza obecnie 422 mln euro na projekty promujące infrastrukturę tankowania i ładowania paliw alternatywnych, w tym 35 stacji tankowania wodoru dla ciężarówek, autobusów i samochodów osobowych.

Rozwiązanie

Tankowanie wodoru - biznes dla ekspertów

W swoich rozwiązaniach Maximator Hydrogen wykorzystuje wiedzę i doświadczenie firmy WIKA, światowego lidera w dziedzinie czujników do mierzenia ciśnienia i temperatury. Jednym z przykładów ścisłej współpracy jest zastosowanie elementu termicznego wysokiego ciśnienia TC90 firmy WIKA w MAX Dispenser 1.5, zaawansowanym technicznie "dozowniku" do napełnienia pojazdów wodorem zgodnie z normą tankowania SAE J2601.

Termiczny element wysokiego ciśnienia TC90

Precyzyjne monitorowanie temperatury wodoru zapobiega przegrzaniu zbiornika i zabezpiecza system przed uszkodzeniem. MAX Dispenser 1.5 wykorzystuje w tym celu element termiczny wysokiego ciśnienia TC90 firmy WIKA. Temperatura doprowadzanego wodoru jest rejestrowana po stronie wlotowej dozownika, a temperatura napełnienia jest monitorowana nadmiarowo za pomocą dwóch czujników TC90 w zespole wylotowym. W ten sposób zapewnia się, że pozostaje ona w zakresie od -40 °C do -17,5 °C zgodnie z normą SAE J2601.


Benefity


"Za wyborem TC90 firmy WIKA przemawiały trzy decydujące czynniki: odporność na ciśnienie do co najmniej 1034 barów, krótki czas reakcji oraz świadectwo kontroli ATEX, które umożliwia stosowanie urządzenia w strefach zagrożonych wybuchem."

Maik Wenderott
Strategiczny nabywca, Maximator Hydrogen

MaximatorLukasRainer_en-co

Produkt: Termiczny element wysokiego ciśnienia TC90

  • TC90 jest kompaktowy i przeznaczony do mierzenia rur o małym przekroju nominalnym.
  • Końcówka czujnika może wytrzymać ciśnienie do 1034 barów, które występuje na stacjach tankowania wodoru, nawet gdy nie jest zabezpieczona.
  • Wersja z łącznikiem gwintowanym na wysokie ciśnienie, zapewnia TC90 niezbędną wytrzymałość i utrzymuje punkt pomiarowy niezawodnie uszczelniony.
  • Wszystkie zwilżane elementy konstrukcji są wykonane z materiałówkompatybilnych z H2.
  • Świadectwo kontroli ATEX, które pozwala na używanie TC90 w strefach zagrożonych wybuchem.
TC90_en-co

Powiązane rozwiązania, produkty i technologie


Interesujące fakty

Bezpieczne tankowanie wodoru - wymagania i normy

■ Systemy wysokiego ciśnienia: Pojazdy z ogniwami paliwowymi zasilane prądem wykorzystują zbiorniki o ciśnieniu roboczym 350 lub 700 barów
■ Wymogi bezpieczeństwa: Tankowanie pod wysokim ciśnieniem wymaga zachowania najwyższych norm bezpieczeństwa
■ Łatwość obsługi: Tankowanie musi być równie łatwe jak w przypadku benzyny lub oleju napędowego, aby uzyskać szeroką akceptację
■ Norma SAE J2601: Norma ta reguluje maksymalne ciśnienie i maksymalną temperaturę wodoru podczas procesu tankowania
■ Kontrola termiczna: Precyzyjna kontrola ciśnienia i temperatury zapobiega uszkodzeniom materiału i zapewnia bezpieczeństwo procesów

Maximator Hydrogen - Infrastruktura dla mobilności wodorowej

założenie firmy: Założona w 2019 r., siedziba główna w Nordhausen, Niemcy
■ Główny cel: Rozwój i ekspansja stacji tankowania wodoru na całym świecie
■ Międzynarodowa obecność: Ponad 80 systemów w użyciu do końca 2025 roku -- w Szwajcarii 17 z 18 pochodzi od Maximator Hydrogen
■ Cel: Przyczynianie się do transformacji mobilności poprzez budowanie niezawodnej infrastruktury H2

Wodór staje się realną alternatywą dla oleju napędowego

Krótki czas tankowania i konkurencyjna cena mają kluczowe znaczenie dla akceptacji przez klientów końcowych. Dzięki innowacyjnym systemom, takim jak MAX Dispenser 1.5, szybkie tankowanie jest już rzeczywistością. Cena wodoru była również na równi z ceną oleju napędowego przed pandemią. W perspektywie średnioterminowej technologia ta może stać się konkurencyjna i wnieść znaczący wkład w bezemisyjną mobilność.


Kontakt

Jeśli również chciałbyś zoptymalizować swoją infrastrukturę H2 za pomocą elementu termicznego wysokiego ciśnienia TC90 firmy WIKA, skontaktuj się z nami: