Emisje niezorganizowane
Czym są emisje niezorganizowane?
Emisje niezorganizowane - jest to termin używany przez Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) do opisania zamierzonego lub niezamierzonego uwalniania gazów cieplarnianych. Emisje takie mogą wynikać z wycieków lub nieregularnego ulatniania się gazów podczas produkcji, przetwarzania i transportu paliw kopalnych, węgla, biomasy i paliw odnawialnych.
Gazy cieplarniane obejmują dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4), podtlenek azotu (N2O) i gazy fluorowane, w tym częściowo fluorowcowane wodorofluorowęglowodory, perfluorowęglowodory i sześciofluorek siarki (SF6). Niektóre z tych gazów mają bardzo wysoki współczynnik ocieplenia globalnego (GWP), niektóre z pięciocyfrowymi wartościami. Tak więc, przy danej masie, przyczyniają się one do globalnego ocieplenia w znacznie większym stopniu niż CO2.
Inne definicje emisji niezorganizowanych obejmują jeszcze inne gazy lub opary, w tym lotne związki organiczne (LZO), które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia zarówno pracowników firmy, jak i lokalnej społeczności.
Niedocenianym gazem cieplarnianym jest metan. Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) jest on odpowiedzialny za około 30 % globalnego wzrostu temperatury od czasu rewolucji przemysłowej. 40 % emisji metanu z działalności człowieka pochodzi z sektora energetycznego, w tym z przemysłu ropy naftowej, gazu ziemnego, węgla i bioenergii.
Jakie rozwiązania oferuje WIKA, aby uniknąć emisji niezorganizowanych?
WIKA oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie oprzyrządowania, które minimalizują i zapobiegają wyciekom gazu w procesach przemysłowych. Charakteryzują się one dopasowanymi cechami konstrukcyjnymi, takimi jak uszczelnienia metal-metal, wstępnie zmontowane i przetestowane kombinacje czujnik-zawór, konstrukcje czujników dwukomorowych, specjalne procesy spawania i zoptymalizowane uszczelnienia zaworów. Dostępny jest również wybór specjalnych materiałów do konkretnych zastosowań i testów szczelności. Firma WIKA opracowała niezależne portfolio rozwiązań do zastosowań związanych z gazem SF6.