Biopaliwa i e-paliwa

Zaawansowane urządzenia do produkcji biopaliw i e-paliw

Świat szybko zmierza ku przyszłości opartej na zrównoważonej energii. W miarę jak branże i rządy wyznaczają ambitne cele w zakresie dekarbonizacji, biopaliwa i e-paliwa stały się kluczowymi czynnikami umożliwiającymi przejście na bardziej ekologiczny transport, lotnictwo i działalność przemysłową.

Każdy etap procesu produkcyjnego, od obsługi surowców po zaawansowaną syntezę, wymaga precyzyjnej kontroli temperatury, ciśnienia oraz pomiaru poziomu i przepływu.

Główne ścieżki produkcji paliw odnawialnych

Do głównych metod produkcji należą: olej roślinny poddany hydrorozkładowi (HVO), estry i kwasy tłuszczowe poddane hydrorozkładowi (HEFA), technologie przetwarzania biomasy na paliwa płynne (BtL), e-paliwa, etanol na paliwo lotnicze (EtJ) oraz metanol na paliwo lotnicze (MtJ).


Wśród naszych najciekawszych rozwiązań znajdują się


Dowiedz się więcej o usługach o wartości dodanej:

Ciekawi Cię, jak biopaliwa i e-paliwa kształtują przyszłość zrównoważonej energii?

Zapraszamy do zapoznania się z blogiem WIKA, gdzie znajdziesz fachowe analizy, praktyczne przykłady zastosowań oraz innowacyjne rozwiązania w zakresie oprzyrządowania, które wspierają produkcję paliw odnawialnych. Od analizy profilu temperatury w reaktorach ze złożem stałym po rolę e-paliw w dekarbonizacji lotnictwa i żeglugi – nasze artykuły dogłębnie analizują technologie napędzające transformację energetyczną.

Więcej informacji znajdziesz na blogu WIKA!