Wielopunktowy element termiczny w pojedynczej osłonie
Zastosowanie
- Przemysł naftowy, gazowy i petrochemiczny
- Pomiar profili temperatury w reaktorach, regeneratorach i różnych kolumnach
- Wykrywanie gorących garnków i nierównomiernego rozkładu przepływu
Specjalne właściwości
Odczyty temperatury w czasie rzeczywistym
Wysoka gęstość punktów dzięki skonsolidowanym punktom mierzenia
Możliwość wprowadzenia większej liczby punktów mierzenia przez istniejące dysze
Uproszczona instalacja
Opis
Rafinacja procesowa jest integralną częścią operacji w zakładzie petrochemicznym. Wraz ze zmianami na rynkach i wprowadzaniem przepisów dotyczących emisji, wydajność operacyjna staje się coraz ważniejsza, aby osiągnąć jak najwyższe wyjście przy jednoczesnym zminimalizowaniu wpływu na środowisko. Dokładne monitorowanie tych warunków jest niezbędne do zapewnienia, że operacje przebiegają tak płynnie i wydajnie, jak powinny. Postęp technologiczny zapewnia nowe warunki procesowe i stwarza trudne warunki dla przyrządów do mierzenia wprowadzonych do procesu.
Wielopunktowy element termiczny TC96-L firmy WIKA zapewnia operatorom możliwość zaawansowanego profilowania temperatury reaktora, przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości łańcuchów mierzenia wprowadzanych do procesu. Wiele elementów termicznych, utworzonych całkowicie niezależnie od siebie, jest umieszczonych wewnątrz jednej wytrzymałej osłony, tworząc liniowy ciąg mierzenia.
W ten sposób ilość niereaktywnego materiału wprowadzanego do przepływu procesu jest zmniejszona w porównaniu do wiązki normalnych jednopunktowych ciągów pomiarowych. Łączenie wielu ciągów pomiarowych w jedno przyłącze procesowe maksymalizuje pokrycie pomiarowe przy jednoczesnym zminimalizowaniu liczby wejść do statku, oszczędzając czas i pieniądze podczas budowy statku. Monitorowanie temperatury wewnątrz zbiornika zapewnia wyjątkową możliwość oceny różnych aspektów działania, w tym między innymi gorących punktów procesu, efektów kanałów i nieprawidłowej dystrybucji katalizatora.