WIKA meetinstrumenten voor drukbewaking
Voor drukbewaking in industriële processen worden gewoonlijk drukschakelaars, druksensoren (ook wel "druktransmitters" genoemd) of drukmeters gebruikt. Afhankelijk van het proces en de omgevingscondities is er een breed scala aan instrumentvarianten voor overdruk, verschildruk en absolute druk beschikbaar. Deze verschillen bijvoorbeeld in nauwkeurigheid, in materialen, goedkeuringen en werktemperaturen en ook in overbelastingsveiligheid. Als wereldwijd toonaangevende leverancier biedt WIKA een breed portfolio aan overeenkomstige meettechnologie en dus ook een passende oplossing voor uw drukbewaking:
Drukschakelaars voor drukbewaking
Mechanische of elektronische drukschakelaars van WIKA worden gebruikt voor drukbewaking in algemene industriële toepassingen en in de procesindustrie. Bij het bereiken van een vooraf ingestelde drukwaarde openen of sluiten ze een schakelcontact. Afhankelijk van de uitvoering van het instrument zijn meerdere schakelpunten, wisselcontacten (SPDT) en verschillende contacttypen (bijv. ook microschakelaars voor het direct schakelen van elektrische belastingen) mogelijk. Sommige elektrische drukschakelaars hebben extra functies zoals een digitale drukindicator of een extra analoog uitgangssignaal en maken een comfortabele instelling mogelijk van verschillende parameters zoals de schakelhysterese of de schakelvertraging.
Druksensoren voor drukbewaking
In alle toepassingen waarin een continu uitgangssignaal (bijv. 4 ... 20 mA en 0 ... 10 V) vereist is, worden zogenaamde druksensoren gebruikt voor drukbewaking. Ook hier zijn, afhankelijk van de specifieke toepassing, de meest uiteenlopende instrumentversies beschikbaar in het uitgebreide WIKA portfolio.
Manometers voor drukbewaking
Als een aanwijsinstrument voldoende is voor drukbewaking, worden meestal conventionele drukmeters gebruikt. Wat in dit opzicht ook geldt: Er is een grote verscheidenheid aan instrumentversies beschikbaar, afhankelijk van de meetvereisten en de toepassing.
Kan er geschakeld worden tussen 4 ... 20 mA en 0 ... 10 V?
Nee, het outputsignaal is bepaald in de bestelling en kan niet worden gewijzigd.
Waarom bestaan er gevulde manometers?