WIKA

Drukschakelaars

Drukschakelaars bij WIKA

Drukschakelaars worden in allerlei industriële en technische processen gebruikt voor drukbewaking. Als een vooraf ingestelde druk wordt bereikt, opent of sluit een drukschakelaar het betreffende schakelcontact. Afhankelijk van de vereisten kunnen mechanische of elektronische drukschakelaars worden gebruikt.

In het brede WIKA-assortiment vindt u voor iedere toepassing de passende drukschakelaar:

Wat is een mechanische drukschakelaar?

Wordt bij een mechanische drukschakelaar de gedefinieerde druk bereikt, dan verstuurt de schakelaar een elektrisch signaal uit. Hiervoor is geen voedingsspanning nodig. De daaruit resulterende bedrijfszekerheid is een van de voordelen van mechanische drukschakelaars.

WIKA-drukschakelaars zijn uitgerust met hoogwaardige microschakelaars . Ze kenmerken zich door een hoge, langdurige stabiliteit en precisie. Zelfs de schakeling van elektrische lasten tot 15A/220V is met een mechanische drukschakelaar van WIKA probleemloos mogelijk.

Voor het schakelen van zeer lage spanningen, zoals die worden gebruikt in PLC's, biedt WIKA argon-gasgevulde microschakelaars met vergulde contacten. Ook elektronische drukschakelaars zijn zeer geschikt voor geringe schakelvermogens.

Wanneer gebruik je een WIKA explosieveilige mechanische drukschakelaar?

Voor gebruik in gevaarlijke omgevingen in de procestechniek zijn de mechanische drukschakelaars van WIKA verkrijgbaar in Ex ia- of Ex d-uitvoeringen. De Ex d-goedgekeurde schakelaars zijn verkrijgbaar in behuizingen met epoxyharscoating van kopervrij aluminium.

Wat is een elektronische drukschakelaar?

Een elektronische drukschakelaar is gebaseerd op een elektronische druksensor. Naast het elektrische schakelsignaal bieden veel elektronische drukschakelaars een extra analoog signaal dat evenredig is met de druk. Daardoor wordt niet alleen bepaald of het gedefinieerde schakelpunt bereikt is, maar ook de daadwerkelijk gemeten druk uitgezonden. Elektronische drukschakelaars hebben vaak een display waarop de gemeten drukwaarde kan worden afgelezen, terwijl flexibele instellingen en programmering ook mogelijk zijn. Schakelpunten, uitgangssignaal, vertragingstijd, hesteresis en veel andere parameters kunnen individueel worden aangepast aan de toepassing. Lees nog meer over elektronische drukschakelaars in de WIKA blogpost "Wat is een elektronische drukschakelaar?".

Het succesvolle ontwerp en de uitstekende functionaliteit van de WIKA drukschakelaars werden al bevestigd door het winnen van de "iF product design award 2009" voor het model PSD-30. Als uitgebreide verdere ontwikkeling met extra functies valt ook het type PSD-4 elektronische drukschakelaar op.

FAQ
FAQ

Wat wordt bedoeld met schakelfunctie?

Met schakelfunctie bedoelen we het maken of verbreken van een elektrisch circuit. Normaal gesloten contacten (NC, aangegeven door een 2) onderbreken een circuit bij toenemende druk (met de klok mee); normaal geopende contacten (NO, aangegeven door ...

meer