Sistemi di raffreddamento per data center
Maggiore efficienza di raffreddamento grazie a soluzioni di misura intelligenti
Trasformando i dati di misura in informazioni operative, WIKA aiuta i gestori dei data center a ridurre il consumo energetico, gestire la complessità e mantenere ambienti informatici affidabili e ad alta densità.
Le soluzioni WIKA per i data center consentono applicazioni di raffreddamento sia ad aria che a liquido, grazie a sistemi di misura affidabili per componenti chiave quali unità di trattamento dell'aria (AHU), sistemi CRAC/CRAH, unità di distribuzione del raffreddamento (CDU), refrigeratori, scambiatori di calore e torri di raffreddamento.
Fornendo dati affidabili e in tempo reale, queste soluzioni aiutano gli operatori a ottimizzare i processi di raffreddamento, migliorare l'efficienza energetica e individuare eventuali anomalie prima che queste compromettano la disponibilità degli impianti.
Scalabilità con raffreddamento a liquido
Il raffreddamento a liquido sta rapidamente diventando una tecnologia fondamentale per l'intelligenza artificiale, l'HPC e altri carichi di lavoro ad alta densità. Rispetto al raffreddamento ad aria tradizionale, consente una dissipazione del calore più efficiente, supporta densità di rack più elevate e contribuisce a far fronte al crescente fabbisogno energetico. Quella che un tempo era un’applicazione di nicchia è oggi un importante fattore abilitante per il funzionamento scalabile, efficiente dal punto di vista energetico e sostenibile dei data center.
Una misura accurata della portata, della temperatura, della pressione e del livello è essenziale per mantenere l'equilibrio dell'impianto e garantire un trasferimento di calore efficiente. Negli ambienti ad alta densità, un monitoraggio accurato consente di individuare tempestivamente eventuali anomalie, prevenire la formazione di punti caldi locali e garantire prestazioni di raffreddamento affidabili.
Le nostre soluzioni in primo piano includono
A-10
A2G-70
Le soluzioni di misura WIKA supportano l'intera catena del valore del raffreddamento, dagli impianti centralizzati alle applicazioni a livello di rack, garantendo maggiore visibilità e controllo. Tra i prodotti principali figurano sensori di portata, sensori di pressione, sensori di temperatura e sensori di livello utilizzati nei sistemi di raffreddamento a liquido e ad aria per garantire un funzionamento efficiente, affidabile e attento al risparmio energetico.
Troviamo insieme la soluzione migliore.
Gli esperti WIKA sono lieti di supportarti nel tuo progetto. Ti consigliamo sulla base della nostra ampia esperienza in diversi settori industriali.