Ammoniaca verde

Ammoniaca verde: vettore di idrogeno per un mondo carbon neutral

Attualmente oltre il 70% dell'ammoniaca viene utilizzato nella produzione di fertilizzanti, mentre il resto viene impiegato come refrigerante e materia prima chimica. L'ammoniaca verde, prodotta da idrogeno e azoto rinnovabili, sta acquisendo importanza come vettore energetico privo di carbonio. Liquefatta a -33 °C, consente il trasporto sicuro ed efficiente dell'idrogeno su lunghe distanze. Una volta a destinazione, l'ammoniaca può essere nuovamente scomposta in idrogeno, consentendo un accesso flessibile all'energia pulita. Sarà anche usato direttamente come carburante marino, alimentando navi senza emissioni di CO₂: un passo fondamentale verso la decarbonizzazione dei trasporti e dell'industria a livello globale.

Percorsi chiave nella produzione di ammoniaca verde

Noi di WIKA consentiamo ai nostri clienti di guidare la trasformazione grazie a una gamma completa di soluzioni di strumentazione intelligenti su misura per ogni fase della catena del valore dell'ammoniaca verde. I nostri strumenti ti aiutano a ottenere operazioni affidabili, efficienti e sicure, dalla produzione di idrogeno alla sintesi dell'ammoniaca, allo stoccaggio e al cracking, in modo da poter raggiungere con sicurezza i tuoi obiettivi di sostenibilità.


Le nostre soluzioni in primo piano includono

Le tecnologie di misura WIKA consentono un controllo preciso della temperatura e della composizione del gas durante il cracking dell'ammoniaca, garantendo un recupero efficiente dell'idrogeno e una fornitura di energia sicura e flessibile per le vostre applicazioni a valle.


Scopri di più sui servizi a valore aggiunto:

Alimentare il futuro della decarbonizzazione

Alimentare il futuro della decarbonizzazione

Scopri come l'ammoniaca verde stia emergendo come potente vettore di idrogeno e fattore chiave per i sistemi energetici privi di emissioni di carbonio.

Esploriamo il suo ruolo nelle applicazioni power-to-X, il suo potenziale per decarbonizzare il trasporto marittimo e l'industria e come la strumentazione WIKA supporta una produzione sicura ed efficiente.

Per saperne di più, leggi il blog WIKA!