Desgranges & Huot – Étalons primaires pour une précision métrologique optimale
Un siècle d'expertise en matière de mesure de pression primaire
Depuis plus d'un siècle, Desgranges & Huot fait référence dans le domaine de la mesure de pression primaire. Désormais intégré à la division Technologie d'étalonnage de WIKA, ce fabricant français de renom continue de fournir ses services aux laboratoires d'étalonnage, aux instituts nationaux de métrologie (INM) et aux applications industrielles exigeant les plus hauts niveaux de précision de mesure et de stabilité à long terme.
Pourquoi choisir les étalons primaires Desgranges & Huot ?
Incertitude de mesure pouvant descendre jusqu'à 20 ppm
Les systèmes piston-cylindre Desgranges & Huot atteignent des incertitudes de mesure publiées pouvant descendre jusqu'à 20 ppm, répondant ainsi aux exigences de la réalisation de la pression primaire au plus haut niveau métrologique. Ces systèmes à piston et cylindre constituent la base permettant d'établir et de maintenir la traçabilité de la pression dans les hiérarchies d'étalonnage nationales et industrielles.
Instruments couvrant une plage de pression allant de 20 bar à 5 000 bar
La gamme Desgranges & Huot comprend cinq modèles d'appareils couvrant toute la plage de pression :
- Étalons primaires pneumatiques à partir de 20 bar
- Balances manométriques hydrauliques jusqu'à 5 000 bar
Chaque plateforme peut être personnalisée à l'aide d'unités piston-cylindre (PCU) et de jeux de masses spécifiques à l'application, ce qui permet aux laboratoires d'optimiser l'incertitude de mesure pour leurs plages d'étalonnage cibles.
Étalonnage accrédité par un NMI et le COFRAC
Tous les instruments Desgranges & Huot sont disponibles avec un étalonnage réalisé directement par un institut national de métrologie ou un laboratoire accrédité par le COFRAC. Cela garantit une traçabilité directe aux unités SI au plus haut niveau possible, avec une accréditation ISO/IEC 17025 complète et une reconnaissance dans le cadre des accords de reconnaissance mutuelle de l'ILAC-MRA. Un étalonnage auprès du LNE ou d'autres instituts nationaux de métrologie permet de réduire encore davantage les incertitudes pouvant être obtenues avec l'étalon primaire CPB6000.
Une performanceetune stabilité éprouvées sur le long terme
Les instituts nationaux de métrologie des six continents font confiance aux instruments Desgranges & Huot comme référence principale en matière de pression. Cette confiance de longue date témoigne de la stabilité exceptionnelle à long terme, des excellentes caractéristiques de fonctionnement et de la fiabilité des mesures obtenues au fil de plusieurs décennies d'utilisation.
La tradition d'un savoir-faire alliée à la technologie moderne
Les systèmes piston-cylindre Desgranges & Huot sont également au cœur des instruments de pointe de WIKA. Les systèmes piston-cylindre (PCU) de Desgranges & Huot sont utilisés dans notre balance de pression digitale CPD8500 et notre balance de pression automatique CPB9500, conçus pour offrir un débit accru tout en garantissant des performances de niveau métrologique.
Où utilise-t-on les étalons primaires Desgranges & Huot ?
Laboratoires d’étalonnage
Les étalons de pression primaires Desgranges & Huot servent d'instruments de référence pour l'étalonnage de :
- Manomètres numériques
- Capteurs de pression
- Étalons de transfert
- Appareils de mesure de pression industriels
Ils permettent l'étalonnage de la pression pneumatique et hydraulique sur toute la plage de fonctionnement.
Instituts nationaux de métrologie (INM)
Les instituts nationaux de métrologie du monde entier utilisent les systèmes à piston-cylindre Desgranges & Huot pour la réalisation de la pression primaire. Ces instruments constituent la base métrologique nécessaire pour établir la traçabilité au SI et permettre les comparaisons internationales de mesures dans le cadre du CIPM-MRA.
Industries de transformation et énergétiques
Des secteurs tels que la transformation chimique, le pétrole et le gaz ainsi que la production d'électricité ont besoin d'une infrastructure d'étalonnage capable de prendre en charge les mesures de pression essentielles à la sécurité. Les instruments Desgranges & Huot fournissent les étalons de référence indispensables au maintien de l'intégrité des mesures dans ces environnements exigeants.
Solutions intégrées comprenant la technologie d'étalonnage WIKA
En tant que membre du groupe WIKA, Desgranges & Huot s'appuie sur une gamme complète de solutions d'étalonnage :
- Systèmes d'étalonnage multi-paramètres – Équipements d'étalonnage pour la pression, la température et les grandeurs électriques auprès d'un seul fournisseur
- Une présence mondiale – Services d'étalonnage sur site, programmes de maintenance préventive et services de laboratoire accrédités disponibles dans plus de 40 pays
- Gestion numérique de l'étalonnage – Solutions logicielles pour la gestion des flux de travail, la documentation et la conformité réglementaire
- Surveillance de l'état des équipements – Solutions basées sur l'IIoT pour la surveillance de l'état des instruments et la maintenance prédictive
Cette approche intégrée permet aux laboratoires d'harmoniser leur infrastructure d'étalonnage tout en continuant à bénéficier d'une expertise spécialisée pour l'ensemble des paramètres de mesure.
Un partenariat de longue date dans le domaine de la mesure de pression primaire
Desgranges & Huot incarne plus d'un siècle d'évolution constante dans le domaine de la mesure de la pression primaire. Associé à l'infrastructure mondiale d'assistance technique et de service après-vente de WIKA, cet héritage offre aux laboratoires d'étalonnage et aux instituts de métrologie un partenariat à long terme pour répondre à leurs besoins en matière de mesure de pression.
L'intégration de l'entreprise dans le groupe WIKA nous permet, en plus de nos développements de produits innovants, de développer durablement la division dédiée aux technologies d'étalonnage. Ainsi, nous pouvons désormais vous proposer une gamme attrayante de produits dans toutes les classes de précision - des étalons primaires aux contrôleurs de pression.
Si vous recherchez des étalons de pression primaires, des balances de pression ou des services d'étalonnage de pression accrédités, nos experts se feront un plaisir de vous aider.
Vous trouverez ici une vue d'ensemble de nos balances manométriques :