Manomètres numériques
Besoin d'instruments étalonnés ?
Nous étalonnons et réparons vos instruments de mesure. Jetez un coup d'oeil à nos services.
WIKA-Cal
Souhaiteriez-vous créer des certificats d'étalonnage ou des protocoles d'acquisition de données ? Notre logiciel est disponible gratuitement en version "démo".
FAQ
Pouvez-vous basculer du 4 … 20 mA au 0 … 10 V ?
Non, le signal de sortie est défini dans la commande et ne peut être changé.