Mittauslaitteiden kalibrointi: Lämpötila

WIKA:n kalibrointitekniikka

Tuotteen laatu, toiminnan turvallisuus ja kustannustehokkuus liittyvät suoraan prosessimuuttujien tarkkaan ja luotettavaan rekisteröintiin. WIKA:lta löytyy laaja valikoima kalibrointilaitteita mittauslaitteiden kalibrointiin:

Lämpötilakalibrointilaitteet

Mittauslaitteidesi kalibrointiin tarjoamme ihanteellisen ratkaisun jokaiseen mittaustehtävään. WIKA:n monipuolisen tuotevalikoiman avulla - kannettavista erittäin tarkkoihin, kiinteisiin ja lämpötilaa mittaaviin laitteisiin - pystymme toimittamaan kaikki täydelliset ratkaisut.

Näillä laitteilla voidaan kalibroida lämpötilan mittauslaitteita alueella -200 ... +1 300 °C / -328 ... +2 372 °F (säätöalue -55 ... +1 100 °C / -67 ... +2 012 °F).

Lämpötilan kalibrointipalvelu

Myös muiden valmistajien mittauslaitteiden kalibroiminen onnistuu meiltä. Osana palvelutarjontaamme voimme konsultoida ja kouluttaa teidän henkilökuntaanne kaikessa kalibrointilaitteisiin liittyvissä asioissa.

Kalibrointilaboratorioissamme mittauslaitteiden kalibrointi on lämpötilasta ja menettelystä riippuen mahdollista kalibrointialueella -196 ... 1 200 °C (-320,8 ... +2 192 °F) 1 mK ... 1,5 K:n tarkkuudella.

Lämpötilamittareiden tarkkuuden varmistus

Mittauslaitteiden kalibroinnin lisäksi WIKA:lla voit teettää mittauslaitteidesi todentamisen toimivaltaisen kalibrointiviranomaisen määrittelemien kalibrointisääntöjen mukaisesti.

FAQ (usein kysytyt kysymykset)

Miten kalibrointiväli määritetään?

Laitteet tulee tarkistaa ja kalibroida säännöllisin välein, jotta mittaukset voidaan suorittaa aina oikein. Tämä aikaväli vastaa kalibrointi-intervallia. Laitteen käyttäjällä on vastuu määrittää kalibrointi-intervalli. Siihen vaikuttavat useat teki ...

lisää
FAQ (usein kysytyt kysymykset)
FAQ (usein kysytyt kysymykset)

Mitä eroa on tavallisen painemittarin ja turvamalliversion välillä?

Turvallisuusmallissa (Koodi S3 EN837 mukaan) on ylimääräinen, hitsattu väliseinä näytön ja mittausjärjestelmän välissä. Lisäksi kotelon takaseinä voi irrota ylipainetapauksessa. Näyttölasi on valmistettu yleensä pinnoitetusta turvallisuuslasista. J ...

lisää