WIKA

Kalibrointilaboratorio

DAkkS akkreditaatti nr. D-K-15105-01-00

WIKA:n kalibrointilaboratorio on Saksan akkreditointielimen (Deutsche Akkreditierungsstelle - DAkkS) akkreditoima DIN EN ISO / IEC 17025 mukaisesti mittausarvojen lämpötila, paine, tasavirta, tasajännite ja tasavirtavastus osalta.

CalibrationServiceTemperature_en-co350

Kalibrointilaboratorio lämpötilan kalibrointiin

Kalibroimme laboratoriossamme lämpötilanmittauslaitteita alueelle -196 °C ... +1 200 °C tarkkuudella 2 mK ... 1,5 K riippuen lämpötilasta ja menetelmästä. Kalibrointilaboratoriomme on varustettu laajalla valikoimalla erilaisia standardi vastuslämpötilamittareita, termopareja, lämpötila fiksattuja referenssipisteitä ja kalibrointihauteita. Jokaiseen kalibrointitehtävään löytyy soveltuva instrumentti.

CalibrationForce_en-co

Kalibrointilaboratorio voiman kalibrointiin

Voiman mittasuureen kalibrointilaboratoriossamme kalibroimme mittalaitteita mittausalueella 1 kN … 200 kN jännitykseen ja puristukseen liittyvissä voimansuunnissa, mittausepävarmuuden ollessa 0,1 %, standardin DIN EN ISO 376 mukaisesti.
Lisäksi suoritamme mittalaitteiden kalibrointeja alueella 500 N ... 6 MN jännitykseen ja puristukseen liittyvissä voimansuunnissa, järjestelmän tarkkuuden ollessa 0,5 %.

WIKA:n kalibrointilaboratoriossa kalibroimme ja säädämme, riippumatta valmistajasta. Mittausvarmuuden ja tarkkuuden varmistamiseksi suositellaan voimamuuntimien, kuorma-antureiden ja puristusvoima-anturien säännöllistä kalibrointia yhden vuoden kalibrointisyklillä.

CalibrationLaboratory_en-co350

Kalibrointilaboratorio paineen kalibrointiin

Kalibroimme laboratoriossamme paineenmittauslaitteita alueelle -1 bar ... +8 000 bar tarkkuudella 0,003 % ... 0,01 % riippuen painealueesta. Käytämme kalibrointilaboratoriossamme vain erittäin korkean tarkkuuden omaavia testauslaitteita ja painesäätimiä. Uusin WIKA-Cal kalibrointiohjelma täydentää kalibrointilaitteitamme.

CalibrationServicePressure_en-co350_1

Kalibrointilaboratorio sähkösuureille

Kalibroimme laboratoriossamme sähköisiä suureita alueilla 0 mA ... 100 mA, 0 V ... 100 V ja 0 Ω … 10 kΩ. Käytämme erittäin tarkkoja prosessikalibraattoreita DKD/DAkkS - kalibrointiin.

CalibrationLength_en-co

Pituuden kalibrointilaboratorio

Pituuden mittasuureen kalibrointilaboratoriossamme kalibroimme sekä mittaustuloksen antavat mittalaitteet että vertailumitat.

Meiltä saat huoltopalvelun ja vaihtolaitteet yhdestä paikasta. Takaamme tähän nopean läpimenoajan, jotta mittalaitteesi poissaolo olisi mahdollisimman lyhyt.

CalibrationMobil_en-co350_2

Liikkuva kalibrointilaboratorio

Liikkuva kalibrointilaboratoriomme pystyy suorittamaan DKD/DAkkS -kalibrointeja paineelle ja tehdaskalibrointeja lämpötilalle. Jokaisessa kolmessa kalibrointirekassa on kalibrointi- ja korjaustyöasema, säätölaite sekä PC-työasema tulostimella, jotta sertifikaatit voidaan tuottaa suoraan paikan päällä.