Mezcladores de gas

Los mezcladores de gas son sistemas capaces de mezclar dos o más gases procedentes de cilindros de gas. La mezcla de gases producida permite evitar el uso de costosos cilindros de gas premezclado.

La principal aplicación es la obtención de mezclas de gases bicomponentes o tricomponentes a partir de gases suministrados como argón, oxígeno, nitrógeno y dióxido de carbono.

Los mezcladores de gas y los sistemas de mezcla de gas se utilizan en muchas aplicaciones industriales y analíticas en las que se necesita un gran volumen de mezcla de gas. Entre ellos, el envasado en atmósfera protectora en la industria alimentaria, la soldadura en la industria del automóvil, la fabricación de vidrio, etc.

Esto es especialmente útil si tiene un consumo de gas elevado, utiliza mezclas poco frecuentes o debe cambiar con frecuencia la composición del gas. Las ubicaciones de medición pueden incluir manómetros mecánicos, como el 213.53, y también sensores de presión, como el O-10.

Los mezcladores de gas
Los mezcladores de gas

Los siguientes 7 productos coinciden con tu selección: ¿No has encontrado el producto? Por favor, ponte en contacto con nosotros.