Generadores de nitrógeno y oxígeno
- Tanques criogénicos
- Equipo de soldadura y otros equipos industriales
- Válvulas con reguladores de presión integrados
- Armarios de gas
- Gases medicinales
- Hidrógeno
- Accesorios de LNG y CNG
- Equipos de protección respiratoria
- Sistemas de suministro y control de gas
- Manifolds de cilindros/válvulas
- Sistemas de extinción de incendios gaseosos
- Generadores de nitrógeno y oxígeno
- Mezcladores de gas
Los generadores de nitrógeno y oxígeno representan una alternativa viable a la generación y almacenamiento in situ de oxígeno y nitrógeno para el corte por láser, la electrónica, la navegación, la sanidad o la industria de bebidas. Los generadores sustituyen y eliminan el uso de cilindros de gas de alta presión alquilados.
Los instrumentos de medición en los generadores se utilizan para definir el caudal de gas en la línea de toma, así como para controlar el proceso de adsorción por oscilación de presión (PSA) y, alternativamente, para controlar la presión dentro del recipiente, donde se genera el gas necesario. Aquí se utilizan tanto manómetros mecánicos (con líquido de relleno) como transmisores.
En consecuencia, los generadores de oxígeno o nitrógeno pueden conectarse a un secador de gas y/o a un compresor que llenaría los gases producidos en paquetes intermedios de almacenamiento a alta presión.