Instrumentos de medición WIKA para el control de la presión
Para controlar la presión en los procesos industriales, se suelen utilizar presostatos, sensores de presión (también llamados "transmisores de presión") o manómetros. En función del proceso y de las condiciones ambientales, se dispone de una amplia gama de variantes de instrumentos para presión manométrica, presión diferencial y presión absoluta. Se diferencian, por ejemplo, en la precisión, en los materiales, las homologaciones y las temperaturas de trabajo y también en la seguridad contra sobrecargas. Como proveedor líder mundial, WIKA ofrece una amplia cartera de tecnología de medición correspondiente y, por lo tanto, también una solución adecuada para su control de la presión:
Presostatos para el control de la presión
Los presostatos mecánicos o electrónicos de WIKA se utilizan para controlar la presión en aplicaciones industriales generales y en la industria de procesos. Al alcanzar un valor de presión preestablecido, abren o cierran un contacto de conmutación. Dependiendo de la versión del instrumento, es posible disponer de varios puntos de conmutación, contactos conmutados (SPDT) y diferentes tipos de contacto (por ejemplo, también microinterruptores para la conmutación directa de cargas eléctricas). Algunos presostatos eléctricos tienen funciones adicionales, como un indicador de presión digital o una señal de salida analógica adicional, y permiten ajustar cómodamente diversos parámetros, como la histéresis del presostato o el retardo de conmutación.
Sensores de presión para el control de presión
En todas las aplicaciones en las que se requiere una señal de salida continua (por ejemplo, 4 ... 20 mA y 0 ... 10 V), se utilizan los llamados sensores de presión para controlar la presión. También en este caso, dependiendo de la aplicación específica, se dispone de las más diversas versiones de instrumentos en la amplia cartera de WIKA.
Manómetros para el control de presión
Si para controlar la presión basta con un instrumento de medición indicador, suelen utilizarse manómetros convencionales. Lo que también se aplica a este respecto: existe una amplia variedad de versiones de instrumentos, en función del requisito de medición y aplicación.
¿Qué soluciones hay contra picos de presión?
En caso de picos de presion recomendamos una conexión a proceso con taladro reducido a 0,6 mm ó 0,3 mm.
¿Para qué se aplican manómetros con relleno?