Estos manómetros de presión absoluta se utilizan cuando la medición de la presión debe realizarse independientemente de las fluctuaciones de la presión atmosférica.
Basados en el principio de medición del elemento de membrana y están disponibles en rangos de escala extremadamente bajos, de 0 a 25 mbar de presión absoluta. Estos instrumentos de medición, fabricados íntegramente en acero inoxidable, son adecuados para medios gaseosos, líquidos y agresivos.
Los instrumentos consiguen su gran estabilidad a largo plazo y su larga vida útil gracias al material especial y extremadamente hermético de la cámara de referencia. Que permite mantener el vacío necesario en la cámara de referencia de forma prolongada. El sellado metálico de la cámara de medios también contribuye a ello.
Además, dependiendo del rango de indicación, este instrumento cuenta con una seguridad de sobrecarga de al menos 1 bar de presión absoluta. Dependiendo de la versión, la seguridad de sobrecarga puede ser de hasta 20 veces el valor de la escala completa, pero un máximo de 25 bar de presión absoluta.
La cualificación y producción de los instrumentos se realiza de acuerdo con la norma DIN 16002, desarrollada con la colaboración de WIKA.
El código QR de la esfera permite obtener de Internet información específica del instrumento, como el número de serie, el número de pedido, certificados y otros datos del producto, de forma sencilla y a largo plazo.