Manometer von WIKA für die Industrie- und Prozessoptimierung

Millionenfach bewährt sind unsere Manometer (mechanische Druckmessgeräte) für Relativdruck, Absolutdruck und Differenzdruck. Für die optimale Lösung verschiedenster Anwendungen stehen Messsysteme in der Rohr-, Platten- oder Kapselfeder-Technologie zur Auswahl. Die Manometer verfügen über Anzeigebereiche von 0 … 0,5 mbar bis 0 … 6.000 bar bei Anzeigegenauigkeiten bis zu 0,1 %. Für die unterschiedlichen Anforderungen in der Industrie- und Prozessinstrumentierung sind Messglieder aus Kupferlegierungen, CrNi-Stahl oder Sonderwerkstoffen erhältlich.

FAQ
FAQ

Was passiert wenn ein Differenzdruckmessgerät mit elastomeren Trennmembranen vom Typ 7 unterhalb der im Datenblatt spezifizierten Umgebungstemperaturen betrieben wird?

Unterhalb der erlaubten Umgebungstemperaturen wird sich die Genauigkeit extrem verschlechtern, da sich die Trennmembrane, die entweder aus FPM/FKM oder aus NBR gefertigt ist, bei tiefen Temperaturen versteifen werden.