Manometer von WIKA für die Industrie- und Prozessoptimierung

Millionenfach bewährt sind unsere Manometer (mechanische Druckmessgeräte) für Relativdruck, Absolutdruck und Differenzdruck. Für die optimale Lösung verschiedenster Anwendungen stehen Messsysteme in der Rohr-, Platten- oder Kapselfeder-Technologie zur Auswahl. Die Manometer verfügen über Anzeigebereiche von 0 … 0,5 mbar bis 0 … 6.000 bar bei Anzeigegenauigkeiten bis zu 0,1 %. Für die unterschiedlichen Anforderungen in der Industrie- und Prozessinstrumentierung sind Messglieder aus Kupferlegierungen, CrNi-Stahl oder Sonderwerkstoffen erhältlich.

FAQ
FAQ

Gibt es spezielle Regelungen oder Vorgaben für die Skala eines Manometers?

Es gibt spezielle Regelungen und Vorgaben. Die Skala muss immer genau 270 Winkelgrade betragen. Zusätzlich gibt ein kleines schwarzes Dreieck den Maximaldruck bei einer Ruhebelastung an.