Manometer von WIKA für die Industrie- und Prozessoptimierung

Millionenfach bewährt sind unsere Manometer (mechanische Druckmessgeräte) für Relativdruck, Absolutdruck und Differenzdruck. Für die optimale Lösung verschiedenster Anwendungen stehen Messsysteme in der Rohr-, Platten- oder Kapselfeder-Technologie zur Auswahl. Die Manometer verfügen über Anzeigebereiche von 0 … 0,5 mbar bis 0 … 6.000 bar bei Anzeigegenauigkeiten bis zu 0,1 %. Für die unterschiedlichen Anforderungen in der Industrie- und Prozessinstrumentierung sind Messglieder aus Kupferlegierungen, CrNi-Stahl oder Sonderwerkstoffen erhältlich.

FAQ
FAQ

Was verursacht Zeigerflattern bei Manometern?

Wenn Vibrationen oder Pulsationen auf das Manometer einwirken, kann dies zum sogenannten Zeigerflattern führen. Eine Befüllung des Manometers kann dies unterbinden und gewährleistet das korrekte Ablesen des Drucks.