Verbesserte Kühlleistung durch smarte Messlösungen

Durch das Umwandeln von Messdaten in operative Erkenntnisse, unterstützt WIKA Betreiber von Rechenzentren dabei, den Energieverbrauch zu senken, die Komplexität zu bewältigen und zuverlässige Umgebungen mit hoher Rechendichte zu betreiben.

Die WIKA-Lösungen für Rechenzentren ermöglichen Anwendungen sowohl mit Luft- als auch Flüssigkeitskühlung und bieten robuste Messlösungen für wichtige Anlagen wie RLT-Anlagen, CRAC-/CRAH-Systeme, Kühlmittelverteiler (CDUs), Kältemaschinen, Wärmetauscher und Kühltürme.

Mit zuverlässigen Echtzeitdaten unterstützen diese Lösungen Betreiber dabei, Kühlprozesse zu optimieren, die Energieeffizienz zu verbessern und Abweichungen zu erkennen, bevor diese die Betriebszeit beeinträchtigen.

Skalierung mit Flüssigkeitskühlung

Die Flüssigkeitskühlung entwickelt sich rasch zu einer Schlüsseltechnologie für KI, Hochleistungsrechnen (HPC) und andere Workloads mit hoher Rechendichte. Im Vergleich zur herkömmlichen Luftkühlung ermöglicht sie eine effizientere Wärmeabfuhr, ist für höhere Rack-Dichten ausgelegt und trägt dazu bei, den steigenden Strombedarf zu decken. Was einst eine Nischenanwendung war, ist heute ein wichtiger Faktor für einen skalierbaren, energieeffizienten und nachhaltigen Betrieb von Rechenzentren.

Eine genaue Durchfluss-, Temperatur-, Druck- und Füllstandsmessung ist unerlässlich, um das Gleichgewicht des Systems aufrechtzuerhalten und eine effiziente Wärmeübertragung zu gewährleisten. In Umgebungen mit hoher Rechendichte trägt eine präzise Überwachung dazu bei, Abweichungen frühzeitig zu erkennen, lokale Überhitzungen zu vermeiden und eine zuverlässige Kühlleistung zu gewährleisten.

Unsere ausgewählten Lösungen

Die Messlösungen von WIKA unterstützen die gesamte Wertschöpfungskette im Bereich der Kühltechnik – von zentralen Anlagensystemen bis hin zu Anwendungen auf Rack-Ebene – und sorgen so für mehr Transparenz und Kontrolle. Zu den wichtigsten Produkten zählen Durchflusssensoren, Drucksensoren, Temperatursensoren und Füllstandssensoren, die in Flüssigkeits- und Luftkühlsystemen zum Einsatz kommen, um einen effizienten, zuverlässigen und energiebewussten Betrieb zu gewährleisten.

Lassen Sie uns gemeinsam die beste Lösung finden.

WIKA-Experten unterstützen Sie gerne bei Ihrem Projekt. Wir beraten Sie auf Basis unserer weiten Expertise aus verschiedenen Branchen.