Präzision, auf die Sie sich verlassen können
Vom Netzanschluss bis zum Rack – WIKA unterstützt entlang der gesamten Wertschöpfungskette mit präzisen Messlösungen für Kühlung, Stromversorgung und physische Infrastruktur. Diese liefern die notwendigen Daten, um Einblicke zu gewinnen, die Komplexität zu bewältigen, die Energieeffizienz zu verbessern und die Betriebszeit aufrechtzuerhalten.
Die Lösungen von WIKA wurden für Umgebungen mit hoher Rechendichte und Dauerbetrieb entwickelt und verwandeln Messdaten in einen operativen Vorteil.
Wie man in modernen Rechenzentren für maximale Betriebszeit sorgt
In einer Welt, die auf nahezu durchgängige Verfügbarkeit (Stichwort „Five Nines“) ausgelegt ist, hat jede Minute Stillstand direkte Folgen für Umsatz, Ansehen und die digitalen Dienstleistungen, auf die Wirtschaft und Gesellschaft angewiesen sind. KI und das explosive Datenwachstum treiben den raschen Ausbau von Rechenzentren voran und machen gleichzeitig einen zuverlässigen Betrieb schwieriger denn je. Betriebszeit ist in dieser kritischen Infrastruktur das A und O.
Als ein weltweit führender Anbieter von Messtechnik weiß WIKA, wie wichtig präzise Daten für die Aufrechterhaltung der Betriebsstabilität sind. Dabei ist WIKA nicht nur ein Lieferant, sondern ein zuverlässiger Partner für Lösungen für Rechenzentren, die auf eine Betriebszeit von 99,999 % ausgelegt sind und Ihren langfristigen Wettbewerbsvorteil sichern.
Anwendungsbereiche
Kühlsysteme für Rechenzentren
Entdecken Sie die Vorteile der WIKA-Lösungen für Rechenzentren
Erfahren Sie mehr über Services mit Mehrwert
Wie verändert KI die Anforderungen an die Infrastruktur von Rechenzentren?
KI-Workloads in Rechenzentren stellen beispiellose Anforderungen an Stromversorgung, Kühlung und Infrastruktur dar. Angesichts steigender Rechendichten müssen Betreiber ihre Anlagen anpassen, um eine höhere Leistung zu gewährleisten und gleichzeitig die Effizienz und Betriebszeit aufrechtzuerhalten. WIKA unterstützt den Anlagenbetrieb mit Lösungen für Leckageerkennung, Feuerlöschanlagen, Kraftstofflagerung und White-Space-Umgebungsüberwachung.
Warum wird Energieeffizienz für Rechenzentren zunehmend zu einer strategischen Priorität?
Die Energieeffizienz in Rechenzentren wird aufgrund steigender Energiekosten und begrenzter Stromverfügbarkeit zu einem entscheidenden Faktor. Eine Effizienzsteigerung senkt die Betriebskosten, verringert den PUE-Wert (Power Usage Effectiveness) und trägt zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele bei. Datengestützte Überwachungslösungen ermöglichen es Betreibern, die Systemleistung zu optimieren, Energieverluste zu reduzieren und die verfügbaren Ressourcen effizienter zu nutzen.
Was sind die größten Herausforderungen bei zunehmender Rechendichte?
Die zunehmende Rechendichte in Rechenzentren führt zu einer höheren Wärmeentwicklung, einem höheren Strombedarf und komplexeren Kühlungsanforderungen. Dabei besteht die zentrale Herausforderung darin, diese Faktoren unter Kontrolle zu halten und gleichzeitig die Betriebszeit und die Betriebsstabilität sicherzustellen. Die Betreiber müssen fortschrittliche Kühltechnologien und präzise Überwachungssysteme einsetzen, um eine zuverlässige und effiziente Leistung gewährleisten zu können.
Welche Rolle wird Flüssigkeitskühlung in den Rechenzentren der Zukunft spielen?
Die Flüssigkeitskühlung entwickelt sich zu einer Schlüsseltechnologie für moderne Rechenzentren, insbesondere für KI, Hochleistungsrechnen (HPC) und Workloads mit hoher Rechendichte. Es ermöglicht eine effizientere Wärmeabfuhr im Vergleich zur herkömmlichen Luftkühlung und ist für höhere Rack-Dichten ausgelegt. Angesichts des steigenden Strombedarfs tragen Lösungen mit Flüssigkeitskühlung dazu bei, die Energieeffizienz und die Gesamtleistung des Systems zu verbessern.
Wie lässt sich die Betriebszeit in Rechenzentren verbessern?
Angesichts eines Ziels von 99,999 % Betriebszeit benötigen Betreiber einen umfassenden Überblick über die Kühl-, Stromversorgungs- und Infrastruktursysteme. Genaue und zuverlässige Daten bilden die Grundlage für fundierte Entscheidungen, proaktive Wartung und einen stabilen Betrieb. Die Lösungen von WIKA bieten eine präzise Echtzeitmessung kritischer Betriebsparameter. Dies ermöglicht die frühzeitige Erkennung von Abweichungen und unterstützt proaktives Handeln, bevor Probleme die Leistung beeinträchtigen, was wiederum zur Aufrechterhaltung eines zuverlässigen Betriebs beiträgt.
Wie können sich Rechenzentren auf den steigenden Strombedarf vorbereiten?
Der steigende Strombedarf in Rechenzentren erfordert eine Kombination aus verbesserter Energieeffizienz, Optimierung der Infrastruktur und fortschrittlicher Überwachung. Betreiber müssen den PUE-Wert senken, die Energieverteilung optimieren und Technologien einsetzen, die höhere Leistungsdichten ermöglichen. Echtzeit-Datenanalysen helfen dabei, Ineffizienzen aufzudecken und einen stabilen, zuverlässigen Betrieb auch bei steigender Auslastung zu gewährleisten.
Wie verändert die Digitalisierung den Betrieb von Rechenzentren?
Die Digitalisierung verändert den Betrieb von Rechenzentren grundlegend, indem sie Echtzeitüberwachung, Fernzugriff und datengestützte Entscheidungsfindung ermöglicht. Betreiber können von reaktiven zu vorausschauenden Wartungsstrategien übergehen und so die Zuverlässigkeit und Effizienz verbessern. Eine erhöhte Transparenz über alle Infrastruktursysteme hinweg trägt dazu bei, die Komplexität zu bewältigen und die Leistung zu optimieren.
Was macht zukünftig einen erfolgreichen Rechenzentrumsbetrieb aus?
Der erfolgreiche Betrieb von Rechenzentren wird durch die Fähigkeit bestimmt sein, Betriebszeit, Energieeffizienz, Skalierbarkeit und Nachhaltigkeit in Einklang zu bringen. Da die Infrastrukturen immer komplexer werden, sind Betreiber auf genaue Daten, fortschrittliche Überwachung und eine effiziente Systemauslegung angewiesen. Die Integration intelligenter Technologien wird entscheidend sein, um eine zuverlässige und zukunftsfähige Leistung zu gewährleisten.
Möchten Sie mehr über das WIKA-Portfolio für Rechenzentren erfahren?
Füllen Sie das Formular aus, und unsere Experten werden sich mit maßgeschneiderten Informationen und Unterstützung bei Ihnen melden.