Der Lüftungskanalfühler Typ A2G-70 ist ein relativer Feuchtefühler mit integrierter Temperaturmessung, geeignet zur direkten Montage auf rundem Lüftungsrohr oder rechteckigem Lüftungskanal.
Der einstellbare Montageflansch erlaubt eine schnelle Installation. Die beleuchtete LC-Display sorgt für gute Lesbarkeit auch aus der Ferne. Der A2G-70 hat einen schraubenlosen Deckel für eine rasche Verdrahtung und Inbetriebnahme.
Die Messung der relativen Feuchte und der Lufttemperatur als Grundlage zur bedarfsorientierten Steuerung/Regelung gewinnt in der Luft- und Klimatechnik immer mehr an Bedeutung. Der Typ A2G-70 erfasst die relative Feuchte und die Temperatur der Luft mit einem kapazitiven Sensor. Die Sensorsignale für beide Messgrößen werden mit analogem Ausgangssignal (0 ... 10 V, 4 ... 20 mA) oder digitalem Modbus®-Protokoll an die Steuerung/Regelung oder Gebäudeautomation übermittelt.