Kolbenmanometer (Druckwaage)
Was ist eine Druckwaage?
Ein Druckwaage, auch als Kolbenmanometer oder Kolbenmessgerät bekannt, ist ein Messgerät, mit dem sich der Druck äußerst genau bestimmen lässt. Da Druck = Kraft/Fläche (p = F/A) gilt, funktioniert eine Druckwaage nach dem Prinzip der Krafterzeugung durch physische Gewichte, die auf ein präzise gefertigtes Kolbenzylindersystem aufgebracht werden. Druckwaagen werden als Referenzvorrichtungen zum Prüfen, Kalibrieren oder Justieren mechanischer oder elektronischer Messgeräte verwendet. WIKA-Druckwaagen weisen eine Messgenauigkeit von 0,05 % bis zu 0,005 % bei Messbereichen von -1 bis 6.000 bar auf. Man unterscheidet zwischen hydraulischen Druckwaagen, wie dem Typ CPB5800, und pneumatischen Druckwaagen, wie Typ CPB3500.
Wie funktioniert eine hydraulische Druckwaage?
Hydraulische Druckwaagen oder Kolbenmanometer verwenden Mineralöl oder Sebacate-Öl als Druckübertragungsmedium.
Wie funktioniert eine pneumatische Druckwaage?
Pneumatische Druckwaagen arbeiten mit sauberen, trockenen und nicht korrosiven Gasen wie Luft oder Stickstoff.
Wie oft muss eine Druckwaage kalibriert werden?
Im Allgemeinen wird empfohlen, Druckwaagen alle fünf Jahre zu kalibrieren. Weitere Informationen zum mobilen Kalibrierservice von WIKA finden Sie unter Kalibrier- und Service-Center auf unserer Website.
Wo finde ich die Information zur Mindestgültigkeit der WIKA Build ID?
Die Information zur Mindestgültigkeit der Build ID wird beim Generieren der ID angezeigt.
Wie lange ist die WIKA Build ID gültig?
Die Gültigkeit der WIKA Build ID beträgt mindestens drei Monate.