Digitalmanometer

Hochwertige Digitalmanometer von WIKA

Präzisions-Digitalmanometer eignen sich sowohl für die stationäre als auch die mobile Messung und Anzeige von Drücken. Ein Digitalmanometer kann zudem als Druckreferenz verwendet werden und ermöglicht das einfache Überprüfen, Einstellen und Kalibrieren von anderen Druckmesseinrichtungen direkt vor Ort. Durch leistungsfähige Messzellen mit elektronischer Linearisierung der Kennlinie wird eine hohe Genauigkeit erreicht.

FAQ
FAQ

Ersetzt die WIKA Build ID zukünftig WIKA-Artikelnummern?

Nein, die Build ID ersetzt WIKA-Artikelnummern nicht. Im Zuge einer Bestellung erhalten Sie seitens WIKA stets eine WIKA-Artikelnummer, dessen standardmäßige Gültigkeit zeitlich nicht begrenzt ist.