Differenzdrucksensor
Hochgenaue Ausführung
Anwendungen
- Druckkalibrierung
- Hochgenaue Drucküberwachung
- Druckmessung in kritischen Anwendungen
- Luft- und Raumfahrt
Leistungsmerkmale
- Statischer Druckbereich: 0 ... 340 mbar bis 0 ... 17 bar [0 ... 5 bis 0 ... 250 psi]
- Differenzbereich: ±12,5 mbar bis -1 ... 100 bar [±0,18 bis -15 ... 1.500 psi]
- Genauigkeit bis zu 0,008 % IS-33 oder 0,01 % FS
- Temperaturkompensation: 0 ... 50 °C [32 ... 122 °F]
- USB-, RS-232- oder RS-485-Kommunikation
Beschreibung
Übersicht
Der hochgenaue Differenzdrucksensor Typ CPT8900 ist konzipiert, um bei Differenzdruckmessungen hervorragende Leistungen zu erbringen. Mit einer statischen Genauigkeit von bis zu 0,008 % IS-33, einer Differenzgenauigkeit von 0,03 % FS oder besser und Kompensationen für statische Druckeffekte über den gesamten statischen Bereich ist der CPT8900 hinsichtlich Leistung und Wert auf dem Markt für hochgenaue Differenzdrucksensoren einzigartig.
Anwendung
Der hochgenaue Differenzdrucksensor CPT8900 ist ideal für OEM-Geräte, die einen hochgenauen Druckaufnehmer benötigen.
Beispiele sind:
- Für Durchflusskalibratoren, Feuchtekalibratoren, Druckcontroller
- Für Windkanalkalibrierung in der Luft- und Raumfahrt sowie Automobilsensorentests
- In der Luft- und Raumfahrt allgemein sowie in der Hydrologie und Ozeanographie
Auch für Anwendungen bei denen hochgenaue Differenz-druckmessung und Langzeitkalibrierstabilität gefordert sind.
Funktionen
Der Typ CPT8900 verfügt über eine USB-, RS-232- oder RS-485-Schnittstelle. Die RS-485-Schnittstelle bietet Multidrop-Fähigkeit mit einfacher Verkabelung.
Dieser Sensor kann mit Kombinationen aus statischen Leitungsbereichen und Differenzbereichen konfiguriert werden. Mit einem Kalibrierintervall von 365 Tagen und einer hohen Auflösung von 8 signifikanten Stellen ist der CPT8900 flexibel genug, um in einer Vielzahl von Aufgaben eingesetzt zu werden.