Поршневые компрессоры
- Машинное оборудование для обработки пластмасс
- Блоки контроля температуры
- Подготовка гранулята
- Станки
- Система СОЖ
- Гидравлические силовые блоки
- Системы смазки
- Линейные приводы
- Насосы и системы
- Прессы и формовочные машины
- Винтовые компрессоры
- Поршневые компрессоры
- Краны и подъемники
- Ветровые турбины
- Гидроабразивная резка
- Испытательные стенды высокого давления
- Технология взвешивания в машиностроении
- Измерение уровня в резервуаре
- Системы фильтров
- Вулканизационные прессы
Поршневые компрессоры бывают 1-, 2-, 3- или 4-цилиндровыми, в зависимости от потребности в сжатом воздухе или требуемого уровня давления. При использовании 2-цилиндрового компрессора при параллельном подключении объем нагнетаемого воздуха удваивается. При последовательном подключении, когда выход первого цилиндра соединен со входом второго цилиндра, достигаются более высокие показатели давления в системе.
Поршневой компрессор состоит из коленчатого вала, шатуна, цилиндра и поршня, а также головки клапана. Коленчатый вал приводится в движение клиновидным ремнем, как правило, с помощью электродвигателя.
Существуют небольшие модели, состоящие только из двигателя с цилиндром/поршнем. Однако большинство компрессоров оснащены резервуаром для сжатого воздуха, обеспечивающим стабильное давление в системе для потребителя.
Работа пневматических инструментов снижает давление в резервуаре. При падении давления ниже заданного минимума двигатель запускается; при превышении заданного максимума двигатель автоматически отключается. Переключатели давления поддерживают давление в системе в установленных пределах (точки переключения).
Давление в баке, а значит и рабочее давление, а следовательно и работа выключателя, надежно отображаются манометром WIKA.