Как правило, термин «технологический преобразователь» используется для обозначения прибора для измерения давления с перечисленными выше характеристиками. С другой стороны, электронные приборы измерения давления без диапазона регулировки, цифровой индикации давления или гистограммы и без клавиш управления, как правило, считаются датчиками давления Если вас интересуют датчики давления/преобразователи давления, подробную информацию вы найдете на информационной странице датчик давления.
Интеллектуальные преобразователи WIKA отличаются гибкостью в эксплуатации и подходят для решения измерительных задач в самых разных областях применения. Они определяют уровень воды в резервуарах, скорость потока в трубах и контролируют работу насосов – и это лишь несколько примеров.
Универсальный интеллектуальный преобразователь давления
Модель интеллектуального преобразователя UPT-20 (с напорным отверстием) / модель UPT-21 (с открытой мембраной) подходит для многих отраслей промышленности. Помимо машиностроения и строительства установок, он используется в перерабатывающей промышленности в искробезопасном исполнении Ex ia. Кроме того, требования гигиенической, фармацевтической и пищевой промышленности удовлетворяются с помощью технологических соединений с открытой мембраной. Возможна поставка интеллектуального преобразователя с аналоговым выходным сигналом и протоколом HART® (версия 7).
Измеренное значение легко считывается с технологического преобразователя благодаря вращающемуся корпусу (вращается даже после монтажа в технологический процесс) и высококонтрастному и крупному дисплею с углом наклона 45. Электромонтаж на приборе осуществляется без использования дополнительных инструментов. Пластиковая поверхность полностью токопроводящая, благодаря чему она особенно хорошо подходит для областей применения, где необходим сертификат Ex. Благодаря классу защиты IP66 прибор защищен от пыли и жидкостей, а благодаря классу защиты IP67 – от кратковременного погружения в жидкость.
Промышленный интеллектуальный преобразователь давления
Модель интеллектуального преобразователя IPT-20 (с напорным отверстием) / модель IPT-21 (с открытой мембраной) поставляется в семи вариантах исполнения корпуса. В качестве материалов используются пластик, алюминий и нержавеющая сталь.
Интеллектуальный преобразователь поставляется со всеми выходными сигналами, распространенными в обрабатывающей промышленности: аналоговый сигнал, сигнал HART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS® PA. Кроме того, на выбор возможна поставка интеллектуального преобразователя с пьезо-, тонкопленочным или керамическим датчиком. За счет большого количества технологических присоединений и широких возможностей металлической измерительной ячейки возможно применение устройства во всех отраслях промышленности.
Преобразователь дифференциального давления
Модель DPT-20 используется для измерения дифференциального давления. Типичные области применения – измерение уровня и расхода, а также контроль фильтров и насосов.
В случае измерения уровня DPT-20 используется для контроля закрытой емкости. Он регистрирует гидростатическое давление заполнения. Если форма резервуара хранится в виде кривой «давление-объем», то возможен расчет объема резервуара любой формы и представление его непосредственно на дисплее. Возможна также передача данных в подключенную систему управления процессом.
Если DPT-20 сочетается с первичным элементом измерения расхода, таким как ограничительная диафрагма или трубка Вентури, то он может измерять расход в трубопроводах. Вы также найдете первичные элементы измерения расхода в обширном ассортименте WIKA.
Что делать, если температура среды при использовании заполненных манометров превышает 100 °C (212 °F)?
Можно использовать сифон для манометра, мембранный разделитель устройство или капиллярную линию в качестве дополнительного охлаждающего элемента, чтобы снизить температуру среды.