Контроль давления

Приборы WIKA для контроля давления

Для контроля давления в промышленных процессах традиционно используются переключатели давления, датчики давления (также называемые «передатчиками давления») или манометры В зависимости от процесса и условий окружающей среды доступен широкий ассортимент приборов для измерения избыточного, дифференциального и абсолютного давления Эти приборы, например, различаются по точности, материалам, одобрениям и рабочим температурам, а также по общей перегрузочной прочности и безопасности Как ведущий мировой поставщик, WIKA предлагает широкий портфель соответствующих технологий измерения и, таким образом, оптимальное решение для вашего контроля давления.

Переключатели давления для контроля давления

Механические или электронные переключатели давления WIKA используются для контроля давления в общепромышленных и технологических процессах. При достижении заданного значения давления они замыкают или размыкают контакт переключателя. В зависимости от версии прибора возможны несколько точек срабатывания, переключающие контакты (SPDT) и различные типы контактов (например, микровыключатели для непосредственного переключения электрических нагрузок). Некоторые электронные переключатели давления имеют дополнительные функции, такие как цифровой дисплей или дополнительный аналоговый выходной сигнал, а также обеспечивают удобную регулировку различных параметров, например, гистерезиса срабатывания или точки переключения.

Датчики давления для контроля давления

Во всех случаях, когда требуется непрерывный выходной сигнал (например, 4 - 20 мА или 0 - 10 В), для контроля давления применяются так называемые датчики давления. Здесь также, в зависимости от конкретного применения, в обширном портфолио WIKA доступны различные версии приборов.

Манометры для контроля давления

Если для контроля давления достаточно показывающего измерительного прибора, обычно используются традиционные манометры. Это также относится и к данному случаю: широкий ассортимент вариантов приборов доступен в зависимости от требований к измерению и области применения.

Часто задаваемые вопросы и ответы
Часто задаваемые вопросы и ответы

Будет ли преобразователь давления продолжать работать исправно, если напряжение питания немного ниже минимального указанного уровня?

До определенного давления преобразователь давления будет по-прежнему выдавать правильный выходной сигнал. Однако если давление увеличится сверх этого значения, выходной сигнал останется на прежнем уровне, так как мощности источника питания недостат ...

подробнее
Часто задаваемые вопросы и ответы
Часто задаваемые вопросы и ответы

В чем разница между стандартным манометром и исполнением с защитой?

В безопасной версии (код S3 по EN 837) между циферблатом и измерительной системой дополнительно приварена прочная перегородка. Кроме того, корпус имеет заднюю стенку, которая может полностью вылететь. Окно, как правило, выполнено из многослойного з ...

подробнее