Калибратор давления
Доступны различные типы калибраторов давления. Калибратор давления — это высокоточный измерительный прибор давления, способный проверять (или калибровать) показания давления другого измерительного прибора давления. Эти приборы также называются эталонами давления. Калибратор давления должен быть более точным, чем прибор, который калибруется. Традиционно коэффициент калибровки составляет 4:1. Это означает, что калибратор давления в 4 раза более точен, чем калибруемое устройство.
Калибратор давления также может иметь дополнительные функции, упрощающие калибровку. К примеру, калибратор давления может измерять выходные данные тестируемого прибора. Он также может иметь встроенный насос, создающий давление во время калибровки, или включать в себя прецизионный регулятор, способный управлять подачей давления и поддерживать точное выходное давление. Термин «калибратор давления» широко используется и может означать разные вещи для разных людей.
Форма, совместимость и функции калибратора давления.
Калибраторы давления могут иметь разные конфигурации для удовлетворения конкретных требований. Для калибровки давления на месте, где требуется портативность и дополнительные функции (например, контроль или запись напряжения, тока или цифрового сигнала с калибруемого прибора), лучшим выбором являются ручные многофункциональные калибраторы. В лабораторных условиях, где может потребоваться более высокая точность и более точный контроль давления, предпочтительнее использовать калибратор давления или контроллер давления.
Грузопоршневые (эталонные) весовые манометры выпускаются с широким диапазоном классов точности и диапазонов давления и используются на протяжении многих лет как в полевых условиях, так и в лабораториях. Грузопоршневые весовые манометры создают давление, используя определение давления (давление = сила/площадь). Неопределенность измерения или точность, связанная с поршневыми весовыми тестерами, указывается в процентах от измеренного значения, а не в процентах от полной шкалы. Для работы им не требуется электропитание. По этим и другим причинам они иногда считаются более предпочтительным выбором, но они также громоздкие и требуют квалифицированного оператора. Высококлассные грузопоршневые весовые манометры до сих пор считаются «золотым стандартом» калибровки давления на высшем уровне в лабораториях по всему миру. Однако все чаще их заменяют более портативные ручные приборы и контроллеры давления, применяемые в полевых и производственных условиях.
Калибраторы давления WIKA, DH-Budenberg и Mensor
В целом калибраторы давления WIKA можно описать как портативные приборы для технологической калибровки, поскольку они имеют дополнительные функции, выходящие за рамки обычной калибровки давления Примером такого устройства является портативный калибратор давления CPH7000.
DH-Budenberg предлагает различные грузопоршневые весовые тестеры, которые могут использоваться как калибраторы давления. Калибраторы давления Mensor доступны в вариантах датчиков, индикаторов и контроллеров. Каждый из этих приборов может использоваться в качестве эталона или калибратора давления.
Датчик Mensor требует регулируемого источника давления и способа считывания выходного сигнала с датчика. Индикатор требует источника регулируемого давления. Калибратор давления Mensor с функцией регулирования может управлять давлением до точно заданного значения и измерять давление с помощью высокоточных встроенных датчиков. Калибраторы давления Mensor с функцией регулирования могут иметь несколько каналов и несколько датчиков для расширения диапазона и повышения точности. С помощью этих калибраторов калибровка давления возможна в диапазоне от –15 psi до +70 000 psi.
Чем сертификат калибровки в соответствии с ISO 17025 отличается от заводской калибровки?
В чем разница между стандартным манометром и исполнением с защитой?
В безопасной версии (код S3 по EN 837) между циферблатом и измерительной системой дополнительно приварена прочная перегородка. Кроме того, корпус имеет заднюю стенку, которая может полностью вылететь. Окно, как правило, выполнено из многослойного з ...
подробнее