O que são selos diafragma?
Selos de diafragma, também conhecidos como selos remotos ou selos químicos, têm basicamente duas tarefas. Em primeiro lugar, eles separam o dispositivo de medição do meio e, em segundo lugar, transferem a pressão para o dispositivo de medição e podem ser desmontados com muita facilidade e rapidez para fins de limpeza e calibração.
Quando você deve usar selos diafragma?
Eles são normalmente usados em áreas de aplicação onde o meio do processo não deve entrar em contato com as partes pressurizadas do instrumento de medição. Isto protege o instrumento de medição e prolonga sua vida útil.
Em quais setores os selos de diafragma sanitários são usados principalmente?
Os selos diafragma sanitárias são usadas principalmente em indústrias que exigem um alto nível de saneamento. Por exemplo, nas indústrias farmacêutica e de bebidas, bem como na indústria de purificação de água. Fabricantes preocupados com o saneamento obtêm um alto nível de segurança e eficiência usando instrumentos de medição WIKA equipados com selos diafragma sanitários. Para atingir o grau de pureza exigido nessas áreas, altas temperaturas e vários produtos químicos são usados em instalações estéreis ou sanitárias. Portanto, um selo diafragma é necessário neste ambiente para proteger o dispositivo de medição e ajudar a prolongar sua vida útil.
Por que existem diferentes fluidos de enchimento de sistemas de selos diafragma?
Ao selecionar o fluido de enchimento do sistema de selos diafragma, fatores como compatibilidade (fisiologicamente inofensivo) e também condições de temperatura e pressão no local de medição são de importância crucial. Dependendo do fluido de enchi ...
maisQuando as conexões estéreis são usadas com selos diafragma?
A combinação de selos diafragma com instrumentos de medição de pressão em design higiênico pode ser usada para processos com gases, ar comprimido ou vapor e também com meios líquidos, pastosos, pulverulentos e quentes. Os selos diafragma resistem à ...
mais