A maior eficiência, a menor pegada de CO2 possível, baixas emissões sonoras e baixos custos - estes são apenas alguns dos desafios que os fabricantes de unidades de refrigeração enfrentam.

Para alcançar este desempenho, os quatro componentes básicos de um chiller (compressor, condensador, válvula de expansão e evaporador) devem ser combinados entre si de maneira ideal, e o sistema de controle deve ser projetado e ajustado para a aplicação específica. Cada sistema de regulação é tão bom quanto os seus componentes individuais.

No caso de instrumentos de medição, isto significa que é necessária uma medição precisa para poder operar a planta de forma eficiente. Além da sua precisão, os instrumentos devem apresentar propriedades adicionais, tais como resistência às intempéries, à condensação e aos meios, para garantir que um chiller possa suportar, por exemplo, 365 dias por ano num telhado, exposto aos elementos.

Nem todos os instrumentos de medição têm influência direta no controle. A própria planta também requer manutenção em intervalos regulares para fornecer um serviço confiável por muitos anos. Para isso, instrumentos de medição confiáveis ​​para monitorar o estado de diversos elementos, como o óleo do motor, são ferramentas indispensáveis.

Resfriadores × 1

Suction gas (low-pressure line)

Suction gas (low-pressure line)
2

High-pressure line (gas)

High-pressure line (gas)
4

Low-pressure line (liquid)

Low-pressure line (liquid)
3

High-pressure line (liquid)

High-pressure line (liquid)
Resfriadores
Minimizar a seleção

Os seguintes produtos de 20 correspondem à sua seleção. Você não encontrou o produto? Por favor, entre em contato conosco.