Para aplicações de refrigeração em aplicações comerciais e outras aplicações não domésticas, como escolas, centros desportivos, lojas e escritórios, são utilizadas bombas de calor maiores.

Através do circuito de refrigeração, o calor indesejado é removido e assim o processo ou espaço é resfriado. O calor absorvido pelo refrigerante pode ser transferido para outras áreas. Por exemplo, em áreas de produção onde o calor é indispensável como parte do processo de produção, como processos de esterilização ou secagem. A utilização do calor residual, em conjunto com a utilização de refrigerantes (não críticos), torna esta tecnologia particularmente amiga do ambiente.

Para o controle de bombas de calor, os instrumentos de medição de pressão e temperatura são críticos.

Os sistemas de medição utilizados garantem o funcionamento eficiente da bomba de calor. Como resultado, eles devem ser particularmente confiáveis.

Bombas de calor industriais × 6

Evaporator

Evaporator
4

High-pressure line (liquid)

High-pressure line (liquid)
1

Suction gas (low-pressure line)

Suction gas (low-pressure line)
5

Low-pressure line (liquid)

Low-pressure line (liquid)
2

High-pressure line (gas)

High-pressure line (gas)
3

Heating circuit

Heating circuit
7

Compressor

Compressor
Bombas de calor industriais
Minimizar a seleção

Os seguintes produtos de 23 correspondem à sua seleção. Você não encontrou o produto? Por favor, entre em contato conosco.