Pontes de resistência para termometria

Pontes de resistência de alta precisão WIKA

Usando resistências padrão internos ou externos, as pontes de resistência medem as razões de termometria com alta precisão, que são indicativas da temperatura, entre outras coisas. Esses instrumentos não são usados apenas no campo da medição de temperatura, mas − devido à sua alta precisão − também em laboratórios elétricos.

Onde são usados os termômetros de precisão?

Os termômetros de precisão WIKA são usados para medição de temperatura de alta precisão. Devido à sua alta precisão, os termômetros de precisão são usados onde quer que a mais alta precisão seja necessária. Primeiramente, os termômetros de precisão são utilizados na indústria farmacêutica, em laboratórios, workshops e produção. Os termômetros de precisão WIKA também são frequentemente usados para a calibração de outros termômetros. Assim, servem como instrumentos de referência em fábrica e laboratórios de calibração para testar, ajustar e recalibrar vários instrumentos de medição de temperatura.

Quais funções tem o termômetro de precisão do modelo CTR2000 da WIKA?

O CTR2000 é usado para medições de temperatura de alta precisão na faixa de -200 ... +962 °C e está disponível como uma versão de 2 ou 8 canais. O teste do termômetro de precisão tem uma precisão de 0,01 °C. O termômetro de precisão também apresenta alta facilidade de uso e baixos custos de vida útil. Quando sondas calibradas são usadas com o termômetro de precisão CTR2000, os dados de calibração podem ser armazenados na memória da unidade ou no conector SMART protegido da sonda.

O programa de calibração integrado permite que o termômetro de precisão seja recalibrado usando uma resistência de referência calibrada e rastreável. Com o uso de sondas SMART, o termômetro de precisão WIKA CTR2000 tem ainda mais funcionalidade. O monitoramento do status da calibração, por exemplo, informa, diretamente na tela, quando uma sonda SMART precisa ser recalibrada. Outra vantagem é que o monitor de temperatura verifica permanentemente a temperatura das sondas SMART e atualiza seu registro assim que elas estão fora da faixa de operação definida, pois isso pode afetar a validade de calibração das sondas.

Quais as vantagens que o modelo CTR3000 termômetro de precisão da WIKA oferece?

Com o termômetro de precisão multifuncional CTR3000, a WIKA fornece um instrumento de medição altamente preciso que suporta um amplo portfólio de termômetros, como termômetros de resistência e termopares. O CTR3000 oferece uma interface inovadora e, para o usuário, intuitiva, é expansível com até 44 canais e tem funções de registro e digitalização. O termômetro de precisão CTR3000 é recomendado para medição de temperatura laboratorial e industrial e também para laboratórios de calibração.

Como é realizada a calibração de termômetros de precisão que utilizam pontes de resistência para garantir medições precisas de temperatura?

Termômetros de precisão, baseados no princípio de pontes de resistência, como a ponte de Wheatstone, garantem medições precisas de temperatura no termômetro de resistência (RTD). A calibração é crucial e, para isso, o valor de resistência dos RTDs é medido em diferentes temperaturas conhecidas com um calibrador preciso.

O circuito da ponte, geralmente um divisor de tensão, permite que as condições de ajuste garantam medições precisas. A resistência interna dos RTDs deve ser levada em conta para reagir com precisão à condutividade e impedância.

A calibração envolve tanto a medição de tensão quanto a medição de corrente, usando um nível de corrente de medição definido. Os resultados da medição são exibidos em um voltímetro ou em um movimento de bobina móvel e a leitura representa o valor medido do RTD.

A calibração é realizada periodicamente para garantir a precisão a longo prazo e a rastreabilidade aos padrões internacionais é essencial. Todas essas etapas garantem medições de temperatura confiáveis em várias aplicações.