Monitores de densidade de gás

Monitores de densidade de gás SF6: aviso confiável contra baixas quantidades de gás

O hexafluoreto de enxofre (SF6) é um isolante elétrico extremamente eficaz para painéis de média e alta tensão. Para um isolamento adequado, a densidade do gás deve permanecer dentro de certos níveis. Além disso, como o SF6 é um potente gás com efeito de estufa, não deve escapar para a atmosfera. Um monitor de densidade de gás SF6 alerta os operadores sobre queda de níveis que indicam contaminação e/ou vazamentos. Os monitores de densidade do gás SF6 da WIKA são compensados ​​por temperatura e hermeticamente selados para proteger as medições contra flutuações de pressão atmosférica e diferenças no nível de montagem. Fabricados inteiramente em aço inoxidável para maior confiabilidade e longa vida útil, são equipados com até três contatos de alarme para fornecer avisos antecipados quando níveis limites predefinidos são atingidos.

FAQ
FAQ

Existem monitores de densidade de gás com contatos ajustáveis?

Os monitores de densidade de gás geralmente não possuem contatos ajustáveis. Os contatos dos monitores de densidade de gás são fixados por solda após serem ajustados. Isto evita que qualquer condição operacional perigosa seja causada por ajustes nã ...

mais