Hand-helds, calibradores

Hand-helds e calibradores para medição e registro precisos de perfis de pressão

Os hand-helds são instrumentos de calibração portáteis para uso móvel para medição e registro precisos de perfis de pressão. Existem sensores de pressão intercambiáveis ​​com faixas de medição de até 8.000 bar disponíveis para os instrumentos. Com isso, os dispositivos portáteis são particularmente adequados como instrumentos de teste para uma grande variedade de aplicações na mais ampla gama de indústrias. Os dados gravados no hand-held podem ser avaliados através de software para PC. Alguns instrumentos documentam calibrações na memória interna, que posteriormente podem ser lidas em um PC. Opcionalmente, um certificado de calibração pode ser gerado com nosso software de calibração WIKA-CAL.